Stäubli utilise des cookies afin d’améliorer votre expérience en ligne et pour réaliser des statistiques de visites. En poursuivant votre navigation sur le site staubli.com, vous accepter l’utilisation de cookies. Vous pouvez refuser l’utilisation de cookies en paramétrant les cookies. Plus d’information pour paramétrer votre navigateur.
  • Connectors
      Connectors
    • Secteurs d'activité
        Solutions par secteurs d'activités
      • Automobile
          Automobile
        • Air comprimé
        • Refroidissement
        • Thermal management
            Thermal management
          • SPT/CG – Aluminium, verrouillage à billes
          • SCG - Laiton nickelé
          • SPH/BA/CG – Baïonnette aluminium
          • CGD - Auto-aligné 1 mm
          • CGO - Auto-aligné 0,5 mm
          • TDU 24 – Transfert à haut débit symétrique
          • DAG - Raccord rapide automatique
          • CGB – Antipollution
          • RME – Secteur ferroviaire, double obturation
          • SPT - Ferroviaire, antipollution
          • SPT - sports mécaniques, antipollution
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • RME - Double obturation
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Hydraulique
            Hydraulique
          • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
          • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
          • SPX - Haute pression, verrouillage à billes
          • HPX – Haute pression, verrouillage à vis
          • THL – Très haute pression, bouton poussoir
          • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
          • THX/TM – Nucléaire, très haute pression
          • SPI – Secteur ferroviaire, moyenne pression
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
          • HPR - Haute pression - Sports mécaniques
          • CBR – Sports mécaniques, haute pression
        • Systèmes de climatisation
            Systèmes de climatisation
          • SPF - sans égoutture
          • RPE HFO-1234yf (R-1234yf)
          • RPE – R-134a
        • LAK – Peinture automobile
        • Multi-connexion
        • Connecteurs pour soudage par points
      • Energies alternatives
          Energies alternatives
        • Bancabilité
        • Connecteurs et câbles PV
        • Connecteurs de stockage
        • Success stories
            Success stories
          • Success story - Artigas
      • IT-Telecom-Broadcasting
          IT-Broadcasting
        • Réseaux d’eau
        • Echangeur thermique
        • Manifold
      • Ferroviaire
          Ferroviaire
        • Air Comprimé
        • Prise de pression et simulation de pesée
        • Refroidissement
        • Hydraulique
        • Remplissage et vidange
            Remplissage et vidange
          • HCB - Gros diamètre
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TTX – STANAG 3756
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
          • SPM – Sports mécaniques, remplissage d’huile
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • RPE - Test moteur
          • RBE - Gamme modulaire
        • Connecteurs modulaires
        • Connecteurs pour tiroirs embrochables
        • Success stories
            Success stories
          • Success story - Stadler
          • Success story - CARS
      • Réseaux électriques
      • Plasturgie
          Plasturgie
        • Connexion des énergies
            Connexion des énergies
          • Thermorégulation
              Tous fluides et gaz
            • GPL - Passage libre
            • RPL - Passage libre
            • CBI - Sans égoutture
            • RMI - Modulaire
            • RMI multi – Thermorégulation
            • HTI – Haute température
            • MCI multi - Thermorégulation
            • HTM multi - Fluides hautes températures
            • MCS multi - Personnalisé
            • NCI - Nourrice de distribution
          • Tire noyaux et injection séquentielle
              Tous fluides et gaz
            • RBE - Gamme modulaire
            • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
            • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
            • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
            • Multiraccords RMP -Hydraulique
            • SPC multi - Injection séquentielle
            • MCS multi - Personnalisé
            • CombiTac – Fluide et électrique
          • Circuits électriques
              Solutions modulaires et personnalisées
            • REP multi - Électrique
            • CombiTac – Fluide et électrique
        • Systèmes de bridage de moules
        • Tables pour le changement d’outillages
        • Stations de maintenance des outils
        • Changeurs d’outils pour robots
            Changeur d'outils pour robots
          • MPS COMPLETE
          • MPS MODULAR
          • MPS CUSTOMIZED
          • Charge utile jusqu’à 55 kg
          • Charge utile jusqu’à 350 kg
          • Charge utile jusqu’à 1530 kg
          • Présentation du modèle
          • Modules de transfert
          • Fichiers de configuration
      • E-mobilité
          Connecteurs pour l’e-mobilité
        • Connecteur de charge rapide QCC
        • MCS multi - Personnalisé
        • Hydrogène
            Hydrogène
          • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
          • BRH08 – Breakaway, hydrogène
        • PerforMore
        • Connecteurs pour environnements sévères
        • SPT/CG – Aluminium, verrouillage à billes
        • CGD - Auto-aligné 1 mm
        • RBE - Gamme modulaire
        • MCB - antipollution séries 316, à billes
        • Success stories
            Success stories
          • Sucess story - PSA
          • Success story - AKASOL
          • Success story - Silence
          • Success story - WFT
      • Aéronautique, transport et logistique
          Raccords rapides et coupleurs antipollution
        • Thermal management
            Thermal management
          • SPT/CG – Aluminium, verrouillage à billes
          • SCG - Laiton nickelé
          • SPH/BA/CG – Baïonnette aluminium
          • CGD - Auto-aligné 1 mm
          • CGO - Auto-aligné 0,5 mm
          • TDU 24 – Transfert à haut débit symétrique
          • DAG - Raccord rapide automatique
          • CGB – Antipollution
          • RME – Secteur ferroviaire, double obturation
          • SPT - Ferroviaire, antipollution
          • SPT - sports mécaniques, antipollution
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • RME - Double obturation
        • SPF - sans égoutture
        • Carburants
            Carburants
          • Gaz de Pétrole Liquéfié
              Gaz de pétrole liquéfié
            • GPV 14 - Poignée de ravitaillement, GPL
            • BRW - Sécurité breakaway GPL
          • Gaz Naturel
              Gaz Naturel
            • GMV - Réceptacle
            • GMV - Clapet antiretour
            • BRW - Sécurité breakaway
            • GMV 06 – Poignée self-service, type 1
            • GMV 09 et 12 – Poignée self-service, type 1
            • CMV – Poignée de remplissage type 2-3
          • Hydrogène
              Hydrogène
            • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
            • BRH08 – Breakaway, hydrogène
          • HCB 28/L - Ravitaillement, aluminum
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • TTX – STANAG 3756
          • SPT - sports mécaniques, antipollution
          • SAF – Sports mécaniques, ravitaillement
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
        • Hydrogène
            Hydrogène
          • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
          • BRH08 – Breakaway, hydrogène
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Air respirable
            Air respirable
          • AQR - Raccord de sécurité
          • BQR - Borne de filtration
          • TQR - Flexible droit
          • HQR - Flexible spiralé
          • EQR - Enrouleur
          • DQR - Distributeur
        • Système de connexion modulaire CombiTac
        • Connecteurs pour tiroirs embrochables
      • Tests et mesures
          Tests et mesures
        • Accessoires de test
        • Mesures haute fréquence
        • Câbles et fils multibrins
      • Carburants alternatifs
          Carburants
        • Gaz Naturel
            Gaz Naturel
          • GMV - Réceptacle
          • GMV - Clapet antiretour
          • BRW - Sécurité breakaway
          • GMV 06 – Poignée self-service, type 1
          • GMV 09 et 12 – Poignée self-service, type 1
          • CMV – Poignée de remplissage type 2-3
        • Gaz de Pétrole Liquéfié
            Gaz de pétrole liquéfié
          • GPV 14 - Poignée de ravitaillement, GPL
          • BRW - Sécurité breakaway GPL
        • Hydrogène
            Hydrogène
          • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
          • BRH08 – Breakaway, hydrogène
      • Nucléaire
          Raccords rapides et coupleurs antipollution
        • Air respirable
            Air respirable
          • AQR - Raccord de sécurité
          • BQR - Borne de filtration
          • TQR - Flexible droit
          • HQR - Flexible spiralé
          • EQR - Enrouleur
          • DQR - Distributeur
        • Télémanipulation
        • Boîtes à gants
        • Remplissage et vidange
            Remplissage et vidange
          • HCB - Gros diamètre
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TTX – STANAG 3756
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
          • SPM – Sports mécaniques, remplissage d’huile
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • RPE - Test moteur
          • RBE - Gamme modulaire
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Air comprimé
            Air comprimé
          • RCS - Sécurité
          • RSI - Sécurité active
          • ADS - Acier inoxydable et haut débit
          • NSI – Sécurité active antirayure
          • ERS - Antirayure
          • RBS – Acier inoxydable
          • SBG - Soufflette compacte
          • STA - Unité avec soufflette composite
          • PML - Unité avec soufflette acier
          • HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé
          • RVS - Très haut débit
          • MCR - Micro
          • MRA – Mini
          • FRL – Unité de traitement de l'air
          • FSB - Filtre submicronique
          • ETO/ETF - Enrouleurs
          • HEC – Équilibreur distributeur d’air
          • Canalisations AML
          • GPL - Ferroviaire - Passage libre
          • RTD ferroviaire - Passage libre
          • SPI ferroviaire - Passage libre
          • RBE – Prise de pression, ferroviaire
          • Flexibles équipés - Ferroviaire
          • ADS - Nucléaire - Grand débit
          • Airjack - Sports mécaniques
        • MCS multi - Personnalisé
        • Connecteurs multipolaires
      • Pharmacie
          Raccords rapides et coupleurs antipollution
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Air comprimé
            Air comprimé
          • RCS - Sécurité
          • RSI - Sécurité active
          • ADS - Acier inoxydable et haut débit
          • NSI – Sécurité active antirayure
          • ERS - Antirayure
          • RBS – Acier inoxydable
          • SBG - Soufflette compacte
          • STA - Unité avec soufflette composite
          • PML - Unité avec soufflette acier
          • HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé
          • RVS - Très haut débit
          • MCR - Micro
          • MRA – Mini
          • FRL – Unité de traitement de l'air
          • FSB - Filtre submicronique
          • ETO/ETF - Enrouleurs
          • HEC – Équilibreur distributeur d’air
          • Canalisations AML
          • GPL - Ferroviaire - Passage libre
          • RTD ferroviaire - Passage libre
          • SPI ferroviaire - Passage libre
          • RBE – Prise de pression, ferroviaire
          • Flexibles équipés - Ferroviaire
          • ADS - Nucléaire - Grand débit
          • Airjack - Sports mécaniques
        • Remplissage et vidange
            Remplissage et vidange
          • HCB - Gros diamètre
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TTX – STANAG 3756
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
          • SPM – Sports mécaniques, remplissage d’huile
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • RPE - Test moteur
          • RBE - Gamme modulaire
        • Air respirable
            Air respirable
          • AQR - Raccord de sécurité
          • BQR - Borne de filtration
          • TQR - Flexible droit
          • HQR - Flexible spiralé
          • EQR - Enrouleur
          • DQR - Distributeur
        • Multi-raccords/connecteurs multipolaires
            Systèmes multi-raccords et connecteurs multipolaires
          • Circuits de thermorégulation
              Thermorégulation
            • HTM multi - Fluides hautes températures
            • MCI multi - Thermorégulation
            • RMI multi – Thermorégulation
          • Circuits hydrauliques
              Hydraulique
            • Multiraccords RMP -Hydraulique
            • SPC multi - Injection séquentielle
          • Solutions modulaires / personnalisées
              Solutions modulaires et personnalisées
            • CombiTac – Fluide et électrique
            • MCS multi - Personnalisé
            • MPC Connecteur modulaire de puissance
            • Systèmes de raccordements multiples à cycles d’embrochage élevés
            • REP multi - Électrique
          • Connecteurs pour soudage par points
              Connecteurs pour soudage par points
            • Solutions plates pour circuit primaire
            • Solutions circulaires pour circuit primaire
          • Connecteurs pour l’e-mobilité
              Connecteurs pour l’e-mobilité
            • PerforMore
            • Connecteur de charge rapide QCC
            • Connecteurs pour environnements sévères
        • Thermorégulation
            Thermorégulation
          • HTI – Haute température
          • RPL - Passage libre
          • CBI - Sans égoutture
          • RMI - Modulaire
          • TTX – STANAG 3756
          • GPL - Passage libre
          • EMI – Temperature control modules
          • NCI - Nourrice de distribution
      • Chimie et pétrochimie
          Chimie
        • Air comprimé
        • Échantillonnage
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Air respirable
            Air respirable
          • AQR - Raccord de sécurité
          • BQR - Borne de filtration
          • TQR - Flexible droit
          • HQR - Flexible spiralé
          • EQR - Enrouleur
          • DQR - Distributeur
      • Secteur médical
      • Sports mécaniques
          Sports mécaniques
        • Hydraulique
            Hydraulique
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
          • HPR - Haute pression - Sports mécaniques
          • CBR – Sports mécaniques, haute pression
        • Applications de refroidissement
            Carburants
          • SPT - sports mécaniques, antipollution
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
        • Airjack - Sports mécaniques
        • SPF - sans égoutture
        • Remplissage et vidange
            Remplissage et vidange
          • SPM – Sports mécaniques, remplissage d’huile
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
        • Carburants
            Carburants
          • Gaz de Pétrole Liquéfié
              Gaz de pétrole liquéfié
            • GPV 14 - Poignée de ravitaillement, GPL
            • BRW - Sécurité breakaway GPL
          • Gaz Naturel
              Gaz Naturel
            • GMV - Réceptacle
            • GMV - Clapet antiretour
            • BRW - Sécurité breakaway
            • GMV 06 – Poignée self-service, type 1
            • GMV 09 et 12 – Poignée self-service, type 1
            • CMV – Poignée de remplissage type 2-3
          • Hydrogène
              Hydrogène
            • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
            • BRH08 – Breakaway, hydrogène
          • HCB 28/L - Ravitaillement, aluminum
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • TTX – STANAG 3756
          • SPT - sports mécaniques, antipollution
          • SAF – Sports mécaniques, ravitaillement
          • DMR – Sports mécaniques, passage libre
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
        • CEB – Sports mécaniques, puissance
      • Machines-outils
          Machines-outils
        • Changement automatique d'outils SPC
        • Bridage hydraulique SPC
        • Systèmes fluide et électrique CombiTac
        • Remplissage et vidange SBA
        • Connexions fluides sur électrobroches RBE
      • Agroalimentaire
          AgroAlimentaire
        • Fluides et gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
        • Air comprimé
            Air comprimé
          • RCS - Sécurité
          • RBS – Acier inoxydable
          • RSI - Sécurité active
          • HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé
          • ETO/ETF - Enrouleurs
        • Remplissage et vidange
            Remplissage et vidange
          • HCB - Gros diamètre
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • RBE - Gamme modulaire
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
        • Air respirable
            Air respirable
          • AQR - Raccord de sécurité
          • BQR - Borne de filtration
          • TQR - Flexible droit
          • HQR - Flexible spiralé
          • EQR - Enrouleur
          • DQR - Distributeur
        • Multiraccords et connecteurs multipolaires
        • Thermal management
            Thermal management
          • RME - Double obturation
          • RPL - Passage libre
          • CBI - Sans égoutture
          • RMI - Modulaire
        • Hydraulique
            Hydraulique
          • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
          • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
          • SPX - Haute pression, verrouillage à billes
          • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
      • Sidérurgie
          Raccords rapides et coupleurs antipollution
        • Hydraulique
            Hydraulique
          • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
          • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
          • SPX - Haute pression, verrouillage à billes
          • HPX – Haute pression, verrouillage à vis
          • THL – Très haute pression, bouton poussoir
          • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
          • THX/TM – Nucléaire, très haute pression
          • SPI – Secteur ferroviaire, moyenne pression
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
          • HPR - Haute pression - Sports mécaniques
          • CBR – Sports mécaniques, haute pression
        • Puissance hydraulique
        • Air comprimé
            Air comprimé
          • RCS - Sécurité
          • RSI - Sécurité active
          • ADS - Acier inoxydable et haut débit
          • NSI – Sécurité active antirayure
          • ERS - Antirayure
          • RBS – Acier inoxydable
          • SBG - Soufflette compacte
          • STA - Unité avec soufflette composite
          • PML - Unité avec soufflette acier
          • HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé
          • RVS - Très haut débit
          • MCR - Micro
          • MRA – Mini
          • FRL – Unité de traitement de l'air
          • FSB - Filtre submicronique
          • ETO/ETF - Enrouleurs
          • HEC – Équilibreur distributeur d’air
          • Canalisations AML
          • GPL - Ferroviaire - Passage libre
          • RTD ferroviaire - Passage libre
          • SPI ferroviaire - Passage libre
          • RBE – Prise de pression, ferroviaire
          • Flexibles équipés - Ferroviaire
          • ADS - Nucléaire - Grand débit
          • Airjack - Sports mécaniques
        • RBE - Gamme modulaire
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • MCS multi - Personnalisé
        • Multiraccords / Connecteurs multipoles
      • Industrie pétrolière
          Raccords rapides et coupleurs antipollution
        • Tous fluides & gaz
            Tous fluides et gaz
          • RBE - Gamme modulaire
          • SPC – montage en puits
          • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
          • NCB - Faces planes 316/316L
          • MCB - antipollution séries 316, à billes
          • RBL – Haute pression 316/316L
          • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
          • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
          • GPL - Passage libre
          • VSU – Symétrique, passage libre
          • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
          • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
          • LAK – Peinture automobile
          • TTX – STANAG 3756
          • TCB - Gros passage modulaire
          • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • Hydraulique
            Hydraulique
          • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
          • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
          • SPX - Haute pression, verrouillage à billes
          • HPX – Haute pression, verrouillage à vis
          • THL – Très haute pression, bouton poussoir
          • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
          • THX/TM – Nucléaire, très haute pression
          • SPI – Secteur ferroviaire, moyenne pression
          • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
          • HPR - Haute pression - Sports mécaniques
          • CBR – Sports mécaniques, haute pression
        • MCS multi - Personnalisé
    • Raccords rapides et coupleurs antipollution
        Raccords rapides et coupleurs antipollution
      • Air comprimé
          Air comprimé
        • RCS - Sécurité
        • RSI - Sécurité active
        • ADS - Acier inoxydable et haut débit
        • NSI – Sécurité active antirayure
        • ERS - Antirayure
        • RBS – Acier inoxydable
        • SBG - Soufflette compacte
        • STA - Unité avec soufflette composite
        • PML - Unité avec soufflette acier
        • HJP - Unité de branchement avec tuyau spiralé
        • RVS - Très haut débit
        • MCR - Micro
        • MRA – Mini
        • FRL – Unité de traitement de l'air
        • FSB - Filtre submicronique
        • ETO/ETF - Enrouleurs
        • HEC – Équilibreur distributeur d’air
        • Canalisations AML
        • GPL - Ferroviaire - Passage libre
        • RTD ferroviaire - Passage libre
        • SPI ferroviaire - Passage libre
        • RBE – Prise de pression, ferroviaire
        • Flexibles équipés - Ferroviaire
        • ADS - Nucléaire - Grand débit
        • Airjack - Sports mécaniques
      • Thermorégulation
          Thermorégulation
        • HTI – Haute température
        • RPL - Passage libre
        • CBI - Sans égoutture
        • RMI - Modulaire
        • TTX – STANAG 3756
        • GPL - Passage libre
        • EMI – Temperature control modules
        • NCI - Nourrice de distribution
      • Thermal management
          Thermal management
        • SPT/CG – Aluminium, verrouillage à billes
        • SCG - Laiton nickelé
        • SPH/BA/CG – Baïonnette aluminium
        • CGD - Auto-aligné 1 mm
        • CGO - Auto-aligné 0,5 mm
        • TDU 24 – Transfert à haut débit symétrique
        • DAG - Raccord rapide automatique
        • CGB – Antipollution
        • RME – Secteur ferroviaire, double obturation
        • SPT - Ferroviaire, antipollution
        • SPT - sports mécaniques, antipollution
        • DMR – Sports mécaniques, passage libre
        • RME - Double obturation
      • Systèmes de climatisation
          Systèmes de climatisation
        • SPF - sans égoutture
        • RPE HFO-1234yf (R-1234yf)
        • RPE – R-134a
      • Tous fluides & gaz
          Tous fluides et gaz
        • RBE - Gamme modulaire
        • SPC – montage en puits
        • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
        • NCB - Faces planes 316/316L
        • MCB - antipollution séries 316, à billes
        • RBL – Haute pression 316/316L
        • BPX – Haut débit, verrouillage à vis
        • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
        • GPL - Passage libre
        • VSU – Symétrique, passage libre
        • RBE/TM - Nucléaire, moyenne pression
        • MCB TM - Nucléaire, sans égoutture
        • LAK – Peinture automobile
        • TTX – STANAG 3756
        • TCB - Gros passage modulaire
        • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
      • Hydraulique
          Hydraulique
        • MPX - Moyenne pression, verrouillage à billes
        • CBX – Moyenne pression, verrouillage à billes
        • SPX - Haute pression, verrouillage à billes
        • HPX – Haute pression, verrouillage à vis
        • THL – Très haute pression, bouton poussoir
        • SBA – Haute pression, verrouillage à billes
        • THX/TM – Nucléaire, très haute pression
        • SPI – Secteur ferroviaire, moyenne pression
        • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
        • HPR - Haute pression - Sports mécaniques
        • CBR – Sports mécaniques, haute pression
      • Remplissage et vidange
          Remplissage et vidange
        • HCB - Gros diamètre
        • TCB - Gros passage modulaire
        • TTX – STANAG 3756
        • VSU – Symétrique, passage libre
        • TKU TKM – Acier inoxydable haut débit
        • SPM – Sports mécaniques, remplissage d’huile
        • DMR – Sports mécaniques, passage libre
        • UPA UPB – Passage intégral 316/316L
        • HCB – Baïonnette antipollution 316/316L
        • RPE - Test moteur
        • RBE - Gamme modulaire
      • Carburants
          Carburants
        • Gaz de Pétrole Liquéfié
            Gaz de pétrole liquéfié
          • GPV 14 - Poignée de ravitaillement, GPL
          • BRW - Sécurité breakaway GPL
        • Gaz Naturel
            Gaz Naturel
          • GMV - Réceptacle
          • GMV - Clapet antiretour
          • BRW - Sécurité breakaway
          • GMV 06 – Poignée self-service, type 1
          • GMV 09 et 12 – Poignée self-service, type 1
          • CMV – Poignée de remplissage type 2-3
        • Hydrogène
            Hydrogène
          • CHV08 - Poignée de remplissage en hydrogène
          • BRH08 – Breakaway, hydrogène
        • HCB 28/L - Ravitaillement, aluminum
        • VSU – Symétrique, passage libre
        • TTX – STANAG 3756
        • SPT - sports mécaniques, antipollution
        • SAF – Sports mécaniques, ravitaillement
        • DMR – Sports mécaniques, passage libre
        • SPH/BA – Sports mécaniques, haute pression
      • Air respirable
          Air respirable
        • AQR - Raccord de sécurité
        • BQR - Borne de filtration
        • TQR - Flexible droit
        • HQR - Flexible spiralé
        • EQR - Enrouleur
        • DQR - Distributeur
      • Lignes soudure
          PARFLAM Connexions de sécurité sur ligne soudure
        • Raccords de sécurité bouteilles ou réseau
        • Raccords rapides de lignes de soudure
        • Abouts de sécurité pour chalumeaux
        • Tuyaux flexibles pour lignes soudure
    • Connecteurs électriques
        Connecteurs électriques
      • Connecteurs industriels unipolaires
          Connecteurs industriels unipolaires
        • Connecteurs cylindriques non isolés
            Connecteurs cylindriques non isolés
          • AxiClamp
          • Douilles et broches
          • Douilles et broches avec verrouillage
          • Charnière électrique de masse EGH
        • Connecteurs cylindriques unipolaires isolés, Ø 10-21 mm
        • Systèmes de connexion rapide
        • Connecteurs pour tiroirs embrochables
            Connecteurs pour tiroirs embrochables
          • Fourches de contact
          • Connecteurs cylindriques
          • ClipLam
        • Connecteurs médicaux
            Connecteurs médicaux
          • Câbles, connecteurs et embases de panneau
          • Connecteurs et câbles pour liaison équipotentielle
          • Fils multi-brins
        • Connecteurs MULTILAM
      • Connecteurs multipolaires
          Connecteurs multipolaires
        • Solutions de connexion pour l’e-mobilité
            Solutions de connexion pour l’e-mobilité
          • PerforMore
          • QCC
          • Connecteurs pour environnements sévères
        • DuraDock matic
      • Connecteur modulaire CombiTac
          Connecteur modulaire CombiTac
        • Page d'accueil
        • CombiTac direqt
            CombiTac direqt
          • Connecteur modulaire CombiTac direqt
          • Produits CombiTac direqt
        • CombiTac uniq
            CombiTac uniq
          • Connecteur modulaire CombiTac uniq
          • Produits CombiTac uniq
        • Configurateur
        • Applications
        • Services et ensemble pré-câblé
        • Success stories
        • Downloads
      • Connecteurs modulaires
          Connecteurs modulaires
        • Système de connexion modulaire CombiTac
        • Connecteur de puissance modulaire MPC
        • Systèmes de raccordements multiples à cycles d’embrochage élevés
            Systèmes de raccordements multiples à cycles d’embrochage élevés
          • DuraDock multi
          • DuraDock matic
          • DuraDock ready
      • Connecteurs pour énergies alternatives
          Connecteurs pour énergies alternatives
        • Bancabilité
            Bancabilité
          • Votre partenaire fiable
              Votre partenaire fiable
            • Entreprise
            • Produits
            • Services
          • Minimiser le risque
              Minimiser le risque
            • Défaillances techniques
            • Minimized CAPEX
            • Principales sources de risque
        • Connecteurs et câbles PV
            Connecteurs et câbles PV
          • Raccord
          • Prises à encastrer
          • Connecteurs de dérivation
          • Câbles
          • Fusible en ligne
          • Boîtier de jonction
          • Accessoires
        • Connecteurs de stockage
      • Test et Mesure
          Test et Mesure
        • T&M Applications
        • Produits T&M
            Produits T&M
          • Accessoires de test
              Accessoires de test
            • Cordons de mesure 2 mm et 4 mm
            • Fiches 2 mm et 4 mm
            • Douilles 2 mm et 4 mm
            • Fiches de liaison
            • Pointes de touche 2 mm et 4 mm
            • Pinces 2 mm et 4 mm
            • Cordon de mesure à pince Kelvin
          • Mesures haute fréquence
              Mesures haute fréquence
            • Sondes de tension
            • Cordons BNC de sécurité
            • Accessoires pour sondes passives
          • Câbles et fils multibrins
              Câbles et fils multibrins
            • Câbles multi-brins en PVC
            • Câbles multi-brins TPE
            • Câbles multi-brins en silicone
            • Câbles haute tension
            • Câbles spéciaux
        • Téléchargements T&M
            Téléchargements T&M
          • Catalogues
          • Informations de montage
          • Certificats
      • Connecteurs pour soudage par points
          Connecteurs pour soudage par points
        • Circuit primaire - Plat
        • Circuit primaire - circulaire
      • Produits et technologies MULTILAM
          Produits et technologies MULTILAM
        • Technologie MULTILAM
            Technologie MULTILAM
          • MULTILAM flexo
          • MULTILAM fusio
          • MULTILAM torsio
          • MULTILAM lineo
        • MC-SEALconTACT
        • ElectroMate
    • Raccord de sécurité break-away
        Safety breakaway
      • Break-away industriel
          Break-away industriel
        • Raccord break-away standard ABS
        • Raccord break-away haut débit standard ABH
        • Raccord break-away standard avec câble de commande ACS
        • Raccord break-away haut débit standard avec câble de commande ACH
      • Raccord de sécurité break-away pour le secteur maritime
          Raccord de sécurité break-away pour le secteur maritime
        • Système de sécurité break-away standard pour le secteur maritime MBS
        • Raccord break-away haut débit standard pour le secteur maritime MBH
    • Multi-raccords/connecteurs multipolaires
        Systèmes multi-raccords et connecteurs multipolaires
      • Circuits de thermorégulation
          Thermorégulation
        • HTM multi - Fluides hautes températures
        • MCI multi - Thermorégulation
        • RMI multi – Thermorégulation
      • Circuits hydrauliques
          Hydraulique
        • Multiraccords RMP -Hydraulique
        • SPC multi - Injection séquentielle
      • Solutions modulaires / personnalisées
          Solutions modulaires et personnalisées
        • CombiTac – Fluide et électrique
        • MCS multi - Personnalisé
        • MPC Connecteur modulaire de puissance
        • Systèmes de raccordements multiples à cycles d’embrochage élevés
        • REP multi - Électrique
      • Connecteurs pour soudage par points
          Connecteurs pour soudage par points
        • Solutions plates pour circuit primaire
        • Solutions circulaires pour circuit primaire
      • Connecteurs pour l’e-mobilité
          Connecteurs pour l’e-mobilité
        • PerforMore
        • Connecteur de charge rapide QCC
        • Connecteurs pour environnements sévères
    • Connecteurs pour énergies alternatives
        Connecteurs pour énergies alternatives
      • Bancabilité
          Bancabilité
        • Votre partenaire fiable
            Votre partenaire fiable
          • Entreprise
          • Produits
          • Services
        • Minimiser le risque
            Minimiser le risque
          • Défaillances techniques
          • Minimized CAPEX
          • Principales sources de risque
      • Connecteurs et câbles PV
          Connecteurs et câbles PV
        • Raccord
        • Prises à encastrer
        • Connecteurs de dérivation
        • Câbles
        • Fusible en ligne
        • Boîtier de jonction
        • Accessoires
      • Connecteurs de stockage
    • Changement rapide de moules
        Changement rapide de moule
      • Bridage hydraulique
      • Bridage mécanique
      • Bridage magnétique
      • Tables pour le changement d’outillages
      • Stations de maintenance des outils
    • Test et Mesure
        Test et Mesure
      • T&M Applications
      • Produits T&M
          Produits T&M
        • Accessoires de test
            Accessoires de test
          • Cordons de mesure 2 mm et 4 mm
              Cordons de mesure 2 mm et 4 mm
            • Cordons de mesure LK205
            • Cordon de mesure LK2-F
            • Cordon de mesure LK205-L
            • Cordons de mesure SLK205-K...
            • Cordon de mesure SLK205-LA
            • Cordons de mesure SLK205-L...
            • Cordons de mesure SLK205-W/L...
            • Cordons de mesure LK4...X
            • Cordons de mesure LK4...
            • Cordons de mesure FML SML
            • Cordons de mesure LK4-B
            • Cordon de mesure FAL
            • Cordon de mesure LK410L-41/A
            • Cordons de raccordement LK4...K-41/A
            • Cordon prolongateur AK410-L/B-41/A
            • Cordons de mesure XZG4...
            • Cordons de mesure SLK4...-E...
            • Cordons de mesure XV...-44...
            • Cordons de mesure XM...-41...
            • Cordons de mesure XM...-419
            • Cordons de mesure XM...-402
            • Cordons de mesure SLK4...-L...
            • Cordons de mesure à fusible XSM...-419
            • Cordon de mesure XZG410-L
            • Cordons prolongateurs XK...-414
            • Cordons de mesure XM...-484
          • Fiches 2 mm et 4 mm
              Fiches 2 mm et 4 mm
            • Fiches SLS205...
            • Fiche SLS205-A
            • Fiche SLS2-F
            • Fiche SLS2-S
            • Fiche SLS205-U
            • Fiche SLS205-S
            • Fiches SLS205-L...
            • Fiche SL205-LA
            • Fiche SL205-K
            • Fiche SLS425-A/X
            • Fiche SLS4...
            • Fiche SLS425-AM
            • Fiche SLS4-B
            • Fiches ZGL-4...
            • Fiche L-400
            • Fiche L-409
            • Fiches L-41...
            • Fiches SLS425-ZL...
            • Fiche GL-438
            • Fiche KLS4
            • Fiche SKLS4
            • Fiches XZGL-...
            • Fiches SLS425-SE...
            • Fiche XL-446
            • Fiche XL-459/30
            • Fiche X-GL-438
            • Fiches SLS425-SL...
            • Fiche XL-410
            • Fiches SLS425-SW...
          • Douilles 2 mm et 4 mm
              Douilles 2 mm et 4 mm
            • Douille SLS205-B
            • Douille SLS205-BF
            • Douille SL205-BA
            • Douille à emmancher LB2
            • Douille à souder LB2-A
            • Douille à souder LB2-D
            • Douille à emmancher EPB-2N/S
            • Douilles à emmancher EB2...
            • Douille à emmancher EB2-F
            • Douille à visser LB-I2R
            • Douille à visser LB2-IF
            • Douille à visser LB-IF2R
            • Embases BL2-.../20...
            • Douilles rigides SEB2-...
            • Douilles rigides SLB2-...
            • Borne polaire PK2-T
            • Douille K-41...
            • Douille SLS410-BK
            • Douille XK-410
            • Douilles à emmancher LB4...
            • Douille à emmancher LB4-A
            • Douilles à emmancher EB4
            • Douilles à emmancher EB4-A...
            • Douille à emmancher EB4-B
            • Douille à emmancher EB4-C
            • Douilles de masse LB4-R...
            • Douille de masse MSLB4-G
            • Douille à visser LB4-R/I
            • Douille à visser EBI-40
            • Douilles à visser LB-I4R
            • Douille à visser LB-I4R-B
            • Douille à visser LB-I4Q
            • Douilles à visser LB-I4R-A
            • Douilles à visser LB-IF4R-A
            • Douilles à visser LB-IF4R
            • Douille à visser LB-I4/2P
            • Douilles à emmancher XEP-...
            • Douilles à emmancher SEB4-F...
            • Douilles à emmancher SEB4-...
            • Douille à emmancher SEB4-F/A
            • Douille à visser SLB4-F/A
            • Douilles à visser SLB4-F...
            • Douilles à visser SLB4-...
            • Douilles à visser SLB4-G...
            • Douilles à visser XEB-1...
            • Douilles à visser XE...-1...
            • Douilles pour montage en saillie SAB4-G...
            • Douille pour montage en saillie SAB4-F/A
            • Douille à montage universel XUB-G
            • Douille coudée XELW-4
            • Douille coudée SLB4-I/90
            • Douille de reprise XELA-4
            • Borne polaire PK4-T
            • Borne polaire SPK4
          • Fiches de liaison
              Fiches de liaison
            • Fiches de liaison KS2-...1
            • Fiches de liaison KS2-...2
            • Fiches de liaison KS2-...3
            • Fiche de liaison KS2-10L
            • Fiche de liaison SKS2-12L/1SA/N
            • Fiches de liaison KS4-1...1
            • Fiche de liaison KS4-19L/1
            • Fiche de liaison KS4-19L
            • Fiches de liaison KS4-1...2
            • Fiche de liaison SKS4-19L/1
            • Fiche de liaison XVBB-4/19
            • Fiche de liaison SKS4-19L
            • Fiche de liaison XVB-4/19
          • Pointes de touche 2 mm et 4 mm
              Pointes de touche 2 mm et 4 mm
            • Pointe de touche SPP2-S
            • Pointe de touche PP-130
            • Pointe de touche SPP4-S
            • Pointe de touche SPP4-S/F
            • Pointe de touche SPP4
            • Pointe de touche HP-150/A
            • Pointe de touche PP-115/2
            • Pointe de touche PP-115/4
            • Pointe de touche BT400
            • Pointes de touche avec cordon de mesure XP...-484
            • Accessoire XDK-1033P
            • Pointe de touche avec cordon de mesure XPF-480/2G
            • Accessoire HC200-2G
            • Accessoire XKK-200-2G
          • Pinces 2 mm et 4 mm
              Pinces 2 mm et 4 mm
            • Pince KPS1/B2
            • Grippe-fils MicroGrip-XB
            • Pince AGK40
            • Pince crocodile XKK-200
            • Cordon de mesure XALF
            • Pince SKPS-4
            • Pinces GRIP-B...
            • Pince GRIP-A
            • Pince SKPS-4/A
            • Pince crocodile AGK20
            • Pince crocodile APK-4
            • Pince crocodile SAGK4-K
            • Pince crocodile XKK-1001
            • Pince dauphin XDK-1033
            • Pince dauphin XDK-1033/I-2
            • Cordon à pince XDLS-418
            • Grippe-fils GRIP-CI
            • Grippe-fils GRIP-DI
            • Grippe-fils AB200
            • Pince à contact plat GRIP-FMA
            • Pince à contact plat GRIP-F
            • Pinces pour borniers de moteurs GRIP-ESZ...
          • Adaptateurs 2 mm et 4 mm
              Adaptateurs 2 mm et 4 mm
            • Adaptateur A2/4
            • Cordon adaptateur AK205/410
            • Cordon adaptateur AK205/405-BK
            • Cordon adaptateur XLAM-205L
            • Réducteur R4/2
            • Réducteur R4/2-A
            • Adaptateur à enficher A4/4-Z
            • Adaptateur à enficher LS410-I
            • Adaptateur à embout fileté B4-E-M5-I
            • Fiche de test PS2,3
            • Fiche de test A-SLK4-RG
            • Manchon KK4/4
            • Manchon XHK
            • Adaptateur de réduction XA-2/4
            • Adaptateur coudé à 90° XWA-4/19
            • Adaptateurs avec fiche à expansion A-SLK4...
            • Adaptateurs à embout fileté B4-E-M...
            • Adaptateur à embout fileté LB4-G/M4
            • Adaptateur à embout fileté SA400-VI
            • Adaptateur à embout fileté A-SLK4-RS
            • Adaptateur A-SLK4-R
            • Adaptateur XRKA
            • Adaptateur à embout taraudé B4-E-IM4-I
            • Adaptateur enfichable à extension VARIOGRIP-...
            • Adaptateurs à embout taraudé GBSA/M...
            • Adaptateurs magnétiques XMA-...
            • Adaptateur magnétique MSA
            • Adaptateur enfichable GKSA/M12
            • Adaptateur à cosse à fourche B4-I/KS
            • Adaptateur à cosse à fourche XKS-4
            • Adaptateur à cosse à fourche B4-I/KA
            • Adaptateur à cosse à fourche XKS-A
            • Adaptateur à cosse à fourche B4-I/K
            • Fiche de test pour compteurs ZPS-20/...
            • Fiche de test pour compteurs B4-I/S1,5
            • Pince de test pour compteurs ZPK-45
            • Broche B4-I/S2,8x2
            • Broche SLB4-I/90-S
            • Porte-fusible PF/S4-...
            • Adaptateur A-NETZ/SLK4
            • Adaptateur XM-B
            • Adaptateurs X.../4
            • Cordon adaptateur XLAM-446/SC...
            • Cordon adaptateur XLAM-414/SC...
          • Cordon de mesure à pince Kelvin
              Cordon de mesure à pince Kelvin
            • Cordon de mesure à pince Kelvin XDK-KELVIN
        • Mesures haute fréquence
            Mesures haute fréquence
          • Sondes de tension
              Sondes de tension
            • Isoprobe IV – 10:1
            • Isoprobe IV – 100:1
            • SET Isoprobe IV – 10:1 / 100:1
            • Isoprobe II – 1:1
            • SET Isoprobe II – 1:1
            • Isoprobe II – 10:1 ECO
            • SET Isoprobe II – 10:1 ECO
            • Isoprobe II – 10:1 HF
            • SET Isoprobe II – 10:1 HF
            • Isoprobe II – 10:1 HS
            • SET Isoprobe II – 10:1 HS
            • Isoprobe II – 10:1 – 2,5
            • SET Isoprobe II – 10:1 – 2,5
            • Isoprobe II – 100:1
            • SET Isoprobe II – 100:1
            • Isoprobe III – 10:1 ECO
            • SET Isoprobe III – 10:1 ECO
            • Isoprobe III – 10:1 HF
            • SET Isoprobe III – 10:1 HF
            • Isoprobe III – 10:1 HS
            • SET Isoprobe III – 10:1 HS
            • Isoprobe III – 10:1 – 2,5
            • SET Isoprobe III – 10:1 – 2,5
            • Isoprobe III – 100:1
            • SET Isoprobe III – 100:1
            • Isoprobe III – HP
            • SET Isoprobe III – HP
          • Cordons BNC de sécurité
              Cordons BNC de sécurité
            • XLSS-58 / XLSK-58
            • XLSS-174
            • XLSS/SIL
            • XBS-58 / XBK-58
            • XBB-C58
            • [Translate to French:] XBB-L / XBB-LL
            • XBB-P / XBB-PL
            • XBWB-P
            • XM-BB/4
            • XM-B
            • XLAM-414/SC
            • XLAM-446/SC
            • XLAM-205L
            • XF-F
            • XM-FF
            • Boîtier BNC XBKS
          • Accessoires pour sondes passives
              Accessoires pour sondes passives
            • HC200
            • ZGA
            • ZGA-S
            • AC200
            • PB200
            • PT200
            • XTBA
            • SK-IP
            • AB200
            • GH284
            • GM284
            • GB284
            • SCC
            • HC400
            • GS400
            • GM400
            • BA400
        • Câbles et fils multibrins
            Câbles et fils multibrins
          • Câbles multi-brins en PVC
              Câbles multi-brins en PVC
            • FlexiVolt-E
            • FlexiVolt-1V
            • FlexiVolt-2V
            • FlexiStrom
          • Câbles multi-brins TPE
              Câbles multi-brins TPE
            • FlexiPlast-E / FlexiPlast-1V
            • FlexiPlast-2V
          • Câbles multi-brins en silicone
              Câbles multi-brins en silicone
            • SiliVolt-E
            • SiliVolt-1V
            • SiliVolt-2V
            • SiliStrom
          • Câbles haute tension
              Câbles haute tension
            • HK18-H / FlexiVolt-HV / FlexiPlast-HV
            • SiliVolt-HV
          • Câbles spéciaux
              Câbles spéciaux
            • FLEXI-ZW / SILI-ZW / PLAST-ZW
            • FLEXI-S/POAG-HK
            • RG58-PVC Silischirm
      • Téléchargements T&M
          Téléchargements T&M
        • Catalogues
        • Informations de montage
        • Certificats
    • Changeurs d’outils pour robots
        Changeur d'outils pour robots
      • MPS COMPLETE
      • MPS MODULAR
      • MPS CUSTOMIZED
      • Charge utile jusqu’à 55 kg
      • Charge utile jusqu’à 350 kg
      • Charge utile jusqu’à 1530 kg
      • Présentation du modèle
      • Modules de transfert
      • Fichiers de configuration
    • Success stories
        Success stories
      • Eaton, plasturgie
      • PSA, Electromobilité
      • CoolIT, refroidissement d'électronique
      • Stadler, ferroviaire
      • CARS, ferroviaire
      • Silence, E-mobilité
      • WFT, E-mobilité
      • Artigas, énergies alternatives
      • JAC, automobile
      • Xi'an, Solution PTD
      • KOSF, solution Smart Factory
      • Cincinnati Test Systems, test d’étanchéité – Machines industrielles
      • AKASOL, E-mobilité
      • Miele, Machine & équipements industriels
    • White papers
    • Téléchargements
        Téléchargements
      • Accès Cadenas aux fichiers 3D
      • Brochures & documents
    • Choisissez l’original Stäubli
  • Robotics
      Robotique
    • Solutions marchés
        Solutions / Applications
      • Automobile
          Automobile
        • Intérieur
            Intérieur
          • Success story - TRW Peterlee UK
          • Success Story - Grupo Antolin
          • Success story - Toolcraft
          • Success story - Battenberg
          • Success story - Kübrich
        • Châssis et sécurité
            Châssis et sécurité
          • Success story - WHS Plastics
          • Success story - Audi
          • Success story - Kiekert
          • Success story - ZF TRW
          • Success story - Advanced Automation Inc.
          • Success Story - Darne
          • Success story - GfO
          • Success story - Yutong
          • Success story - Hyundai
          • Success story - Polytec
          • Success story - ACL
          • Success story - CEVOTEC
        • Groupe moteur
            Groupe moteur
          • Success story - Langer Group
          • Success story - Nissan
          • Success story - Z Tech
          • Success story - Engel
          • Success story - Adatis
          • Success story - Klubert & Schmidt
          • Success story - Silberhorn
          • Success story - MORE engineering
          • Success story - FTE
          • Success story - Baumann
        • Pneus
            Pneus
          • Success story - Continental
      • Agroalimentaire
          Agroalimentaire
        • Transformation de protéines
            Transformation de protéines
          • Success story - Mayekawa
        • Plats préparés
            Plats préparés
          • Success story - The Fu Ling Zha Cai
          • Success story - The Sea Food Traders
          • Success story - Migros
          • Success Story - Chongqing Qiaotou
        • Produits laitiers
            Produits laitiers
          • Success story - Danone
          • Success story - Big Drum
          • Success story - Alpma
          • Success story - Choceňská mlékárna
          • Success Story - Plangger
        • Boulangerie et biscuiterie
            Boulangerie et biscuiterie
          • Success story - Dewilde Engineering
          • Success story - Grote
        • Chocolat et pâtisserie
      • Sciences de la vie
          Robot pour les applications pharmaceutiques et médicales
        • Soins aux patients
            Soins aux patients
          • Success story – BHS Technologies
          • Success story - SEON
          • Success Story - Zimmer Biomet
        • Fabrication de dispositifs médicaux
            Fabrication de dispositifs médicaux
          • Success story - Plastibell
          • Success story - H&O
          • Success story - Westcam
          • Success story - Boehringer Ingelheim
          • Success story - Elettrosystem
          • Success story - Texere
          • Success Story - MGA Infiplast
          • Success story - MGS Automation
        • Production pharmaceutique et biotechnologies
            Production pharmaceutique et biotechnologies
          • Success story - Bausch Switzerland S.A.
          • Success story - Steriline
          • Success story - AAP
          • Success story - Bayer
          • Success story - Seidenader
          • Success story - Kiefel GmbH
          • Success story - TAP Biosystems
          • Success story - Ciseo
          • Success Story - Zellwag Pharmtech AG
          • Success Story - Ward Automation
          • Success Story - AST
        • Recherche et développement medical
        • Automatisation dans le domaine hospitalier
            Automatisation dans le domaine hospitalier
          • Success story - Irelec
          • Success story - RIVA
          • Success story - ARxIUM
      • Métallurgie
          Métallurgie
        • Machine-outil
            Machine-outil
          • Success story - Redtenbacher
          • Success story - Strausak
          • Success story - Obut
        • Usinage robotisé
        • Découpe laser
        • Lavage de pièces
        • Peinture-finitions
      • Plasturgie
          Plasturgie
        • Chargement/déchargement
        • Opérations secondaires
        • Reprise de formes
        • Opérations de finition
      • Solaire et Photovoltaïque
      • Semi-conducteur - Salle blanche
          Robot salle blanche semi-conducteur
        • Success story - Süss microtec
    • Gamme produits
        Gamme produits
      • Robots industriels
          Robots industriels
        • Robots 6 axes
            Robots 6 axes
          • TX2-40
          • TX2-60
          • TX2-90
          • TX2-140
          • TX2-160
          • TX200
        • Robots SCARA
            Robots SCARA
          • TS2-40
          • TS2-60
          • TS2-80
          • TS2-100
        • Robots FAST picker TP80
            FAST picker TP80
          • FAST picker TP80
        • Robots pour environnement sensibles
            Robots spécialisés
          • Hygiénique - Humide
              Gamme de robots HE
            • Robots 6 axes HE
            • Robots SCARA HE
            • FAST picker TP80 HE
          • Salle blanche
              Gamme de robots Cleanroom
            • Robots 6 axes Cleanroom
          • Aseptique
              Gamme de robots Stericlean
            • Robots 6 axes Stericlean
            • Robots SCARA Stericlean
          • Électronique
              Gamme de robots ESD
            • Robots 6 axes ESD
            • Robots SCARA ESD
            • FAST picker TP80 ESD
          • Robots Peinture
              Robot de peinture, robot 6 axes pour solutions peinture
            • RX160 paint
            • RX160L paint
      • Cobots
          Cobots
        • POWER cobot
            POWER cobot
          • TX2touch-60
          • TX2touch-90
      • Robots mobiles
      • AGV
      • Contrôleurs robots
          Contrôleurs robots
        • Contrôleur robot CS9
            Contrôleur robot CS9
          • CS9 EtherCAT I/O Terminals
              I/O
            • D244030
            • D244031
            • D244032
            • D244427
            • D244428
            • D244429
            • D244430 & D244431
            • D244432
            • D244435
        • Contrôleurs CS8
            Contrôleurs robot CS8
          • Contrôleur robot CS8C
          • CS8C HP
      • Logiciels robot
          Logiciels robot
        • Stäubli Robotics Controls
            Stäubli Robotics Controls
          • Langage VAL 3
          • Solutions uniVAL