Connecteurs modulaires CombiTac

Prenez contact avec l‘équipe CombiTac

Plug into innovation

Le système de connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli Electrical Connectors offre des performances exceptionnelles dans les conditions les plus exigeantes ; il peut facilement être configuré en ligne et adapté aux exigences les plus diverses. CombiTac permet différentes combinaisons personnalisées de contacts, telles que des connexions de puissance, signal, thermocouple, câble coaxial, fibre optique, pneumatiques, hydrauliques et Ethernet dans un cadre ou un boîtier compact. Notre expérience associée à la qualité et à la modularité des produits nous donnent la possibilité de créer des solutions durables et rentables.

Qualité
Expérience
Fiabilité
Efficacité
Adaptabilité
CombiTac en un clin d’œil

Les connecteurs modulaires CombiTac conviennent parfaitement aux applications telles que le test de composants ou de modules électroniques, les lignes de test automatisées, la construction de machines, les systèmes d’alimentation électrique, les convertisseurs, les dispositifs de stockage de batteries, etc. Les connecteurs sont simples à configurer, avec des modules permettant des connexions de puissance, signal, données, fluides ou gaz. Ils offrent une densité de puissance élevée, une longue durée de vie et des coûts optimisés sur toute la durée de vie des applications.

Applications 

  • Automobile
  • Construction de machines
  • Système électrique et équipements électriques
  • Secteur ferroviaire
  • Aéronautique


Avantages 

  • Fiabilité
  • Adaptation flexible aux besoins du client
  • Combinaison de contacts différents
  • Longue durée de vie


Principales caractéristiques 

  • Courant jusqu’à 300 A, tension jusqu’à 5 kV
  • 100 000 cycles d’embrochage
  • Boîtier IP65 et IP68
  • Fluids, pneumatiques jusqu’à 15 bars
  • Configuration libre