Applications haute tension

Le nouveau module CombiTac haute tension 2,5 kV

Nouveau module CombiTac haute tension 4 pôles jusqu’à 2,5 kV
Nouveau module CombiTac haute tension 4 pôles jusqu’à 2,5 kV
Système de connexion modulaire CombiTac de Stäubli
Système de connexion modulaire CombiTac de Stäubli

Stäubli Electrical Connectors a étendu sa gamme de solutions CombiTac en ajoutant un tout nouveau module haute tension 4 pôles pour des niveaux pouvant atteindre 2 000 V AC et 2 500 V DC.

Le tout nouveau module haute tension permet aux utilisateurs d’insérer rapidement et facilement 4 contacts haute tension dans un support peu encombrant sans utiliser d’outils, ce qui permet de réduire considérablement le temps d’assemblage.

L’utilisation de la technologie de contact MULTILAM dans les contacts haute tension CombiTac Ø 1,5 mm garantit une performance longue durée des connecteurs (100 000 cycles d’embrochage). La solution intégrale est résistante aux vibrations et chocs.
Le nouveau module CombiTac haute tension 2,5 kV convient aux équipements de test et aux applications de transfert haute tension pour l’industrie, le secteur ferroviaire, l’aéronautique et la défense.
 

Caractéristiques :

  • Solution endurante : jusqu’à 100 000 cycles d’embrochage
  • Assemblage rapide : insertion des contacts sans aucun outil
  • Solution à faible encombrement : support 4 pôles, largeur 8 mm
  • Matériel conforme aux normes ferroviaires selon la norme EN 45545-2 (HL3 R22 – R22)
  • Résistance aux chocs et aux vibrations selon la norme EN 61373 catégorie 1B
  • Sécurité de l’utilisateur : protection IP2X sur l’avant de la douille

 

Pour plus d’informations, consultez la brochure du module haute tension CombiTac 2,5 kV ou consultez le site www.combitac.com