Une solution hors réseau innovante

Le Power-Blox est récompensé et soutient l'aide suite au tsunami

Cube d'énergie Power-Blox pour des solutions hors-réseau et une alimentation indépendante
Cube d'énergie Power-Blox pour soutenir l’aide suite au tsunami Indonésie
Power-Blox de Stäubli, solution d’énergie dans les zones rurales assurant une alimentation autonome
Le système Power-Blox apporte l’électricité dans les zones hors-réseau
Cube d'énergie Power-Blox de Stäubli, prêt à utiliser pour une alimentation sûre dans des secteurs hors-réseau
Solution d’énergie hors-réseau dans les zones rurales
 Power-Blox est finaliste du prix « Array Change Technologies Award » de PV Magazine
Nomination pour le prix « Array Change Technologies Award » de PV Magazine

Le cube d'énergie innovant Power-Blox est finaliste du prix « Array Change Technologies Award » attribué par PV Magazine. Les cubes Power-Blox sont actuellement utilisés par le Corps suisse d'aide humanitaire dans le cadre de son intervention d’urgence en Indonésie.

Le système d’énergie portable et modulaire, basé sur la technologie dite de l’essaim, et produisant un courant alternatif (AC), est une nouvelle solution de la division Stäubli Electrical Connectors, forte d’une expérience de plus de 20 ans dans les technologies photovoltaïques et spécialisée dans les technologies de contact avancées.

Le système Power-Blox « prêt à utiliser » a fait l’objet de plus de 40 évaluations d’experts par le jury de PV Magazine et a été nominé comme finaliste du prix « Array Change Technologies Award », qui sera attribué à la fin de l’année. Le prix de la publication spécialisée PV Magazine est attribué chaque année depuis 2015. Il récompense l’excellence en matière d’innovation concernant les composants solaires et le développement et l'exploitation de centrales électriques photovoltaïques.

Power-Blox est un système d’énergie à part entier intégrant tous les composants nécessaires dans un boîtier rouge distinctif et fournissant un courant de 230 V AC, en plus de la sortie 5/12 V DC classique. La conception modulaire permet de créer un mini-réseau ou encore d’alimenter des appareils individuels en empilant simplement les « cubes » jusqu'à obtenir la puissance et la capacité requises. Grâce à la technologie brevetée de l’essaim, le réseau peut être mis en service, étendu, réduit ou divisé en ajoutant ou en retirant simplement des « cubes », sans nécessiter aucun effort d’ingénierie. À la manière d’un banc de poissons dans la nature, tous les composants s’adaptent d’eux-mêmes à l’environnement, sans nécessiter la prise de contrôle par un composant maître.

« L’approvisionnement stable en électricité est essentiel pour pratiquement tous les objectifs de développement durable, ainsi que pour les opérations de secours aux sinistrés. Actuellement, nos cubes d’énergie sont utilisés par le Corps suisse d'aide humanitaire en Indonésie, pour l’électrification des abris et des stations de traitement de l’eau, dans le cadre des opérations de secours relatives au tsunami », indique Matthias Mack, directeur du département Alternative Energies chez Stäubli Electrical Connectors. « La nomination par les spécialistes du jury de PV Magazine prouve l’ingéniosité du concept et la valeur potentielle des projets hors-réseau. »

De plus amples informations sur PowerBlox.