Du 11 au 14 janvier 2019, Hanovre, Allemagne

Des solutions de tissage pour tapis vintage et tapis d’extérieur

Logo Domotex
Technologie de liage de Stäubli et sa marque Schönherr pour les tapis d’aspect usagé
L’effet MAGIC WEFT Effect DUO créé par Schönherr carpet systems
Tapis d’extérieur tissé sur les machines de Stäubli et sa marque Schönherr
La technologie de liage REVERSE réalisée sur Schönherr carpet systems

Avec sa marque Schönherr, Stäubli présente sur le stand G43 dans le hall 6 les échantillons de moquette les plus récents.

Les tapis " vintage " d'aspect usagé sont une tendance qui se poursuit depuis l'an dernier, mais qui se perfectionne dans l'ensemble de l'industrie de tapis. Schönherr carpet systems propose la nouvelle technologie de liage créative MAGIC WEFT Effect DUO (MWE Duo) qui permet de créer sur le tapis des zones d'aspect usagé, mais de manière très réaliste. Cette technologie permet des transitions en douceur du velours coupé au motif de trame pure.

Les tapis d'extérieur sont également très tendance ; ils permettent de profiter de l'air frais dans un cadre de vie élégant. Les technologies de liages polyvalentes utilisées pour la création de ces tapis apportent des avantages supplémentaires en termes de résistance aux intempéries et pour un usage intensif à long terme.

Les visiteurs du stand Stäubli apprécieront la gamme complète d'échantillons de tapis présentant des options de design les plus polyvalentes tissées sur les machines à tisser les plus flexibles, la série ALPHA 500.