Du 19 au 22 juin 2018, Munich, Allemagne

Automatica 2018 dépasse toutes les attentes

Stand Stäubli à Automatica
Stand Stäubli à Automatica
La Smart Production a attiré de nombreux visiteurs
La Smart Production a attiré de nombreux visiteurs
Première mondiale de la gamme SCARA TS2
Première mondiale de la gamme SCARA TS2
MPS, la gamme de systèmes de changement d'outils pour robots
MPS, la gamme de systèmes de changement d'outils pour robots
RobiFix-MINI
Compact et conçu pour les techniques innovantes de soudage, RobiFix-MINI permet d’atteindre des fréquences de 10 kHz

Le stand Stäubli sur Automatica 2018 et la qualité des présentations ont été récompensés car il a attiré de nombreux visiteurs.

L'événement phare du stand Stäubli a suscité un vif intérêt : la Smart Production, une démonstration connectée comprenant des applications MRC (Man Robot Collaboration) et des systèmes de robots mobiles prêts pour une production en série. Les visiteurs professionnels ont montré leur intérêt pour la Smart Production où des systèmes de changeur d'outils pour robots étaient fabriqués selon les spécifications individuelles.

La présentation d’équipements connectés a créé un réel effet parmi les visiteurs. Pour la plupart d'entre eux, l'Industrie 4.0 devenait une réalité pour la première fois. Et, bien sûr, les visiteurs professionnels ont immédiatement reconnu le potentiel d'amélioration important pour leur propre production.

L'un des messages phare d’Automatica était que ce changement pouvait déjà être lancé avec confiance grâce aux produits Stäubli tels que la gamme TX2 (le robot Safe le plus rapide du marché), les systèmes de robots mobiles HelMo et la toute nouvelle gamme de robots SCARA TS2. Stäubli est le partenaire de choix pour l’usine du futur.

La nouveauté sur le stand : la première mondiale de la gamme TS2 SCARA avec laquelle Stäubli atteint de nouveaux sommets en termes de performance.

Stäubli Fluid Connectors a présenté pour la première fois la gamme complète de systèmes de changement d'outils pour robots. MPS Complete, MPS Modular et MPS Customized sont le résultat d'un travail de développement intensif et offrent trois options différentes pour le système de changeur d'outil sur l'ensemble des tâches de production.

Stäubli Electrical Connectors a présenté des connecteurs pour des applications de soudage comme une solution innovante pour le câblage de robot. RobiFix-MINI est exceptionnellement compact et léger, ce qui le rend idéal pour les applications complexes et pour la nouvelle technologie 10kHz. Les connecteurs de ligne d'amarrage multipôles facilitent les connexions électriques durables dans les multi-couplages avec des cycles de prise de jusqu'à un million et plus. Le système modulaire CombiTac permet une flexibilité maximale dans la création d'interfaces spécifiques à l'application.