Du 26 au 29 novembre 2018, Paris

À l'occasion du salon All4pack, Stäubli exposera sur le stand D56, hall 6

Stäubli à Parts2clean, le salon français du packaging pour toutes les industries
Robot TS2-40
Robot TS2-40
TX2-90XL
TX2-90XL collaboratif
Robot mobile HelMo
Robot mobile HelMo

Venez découvrir nos dernières nouveautés  dans le domaine du packaging pour toutes les industries.

Parmi nos nouveautés, la nouvelle génération de robots SCARA TS2 sera présentée pour la première fois en France. Découvrez, ce robot en application dans une cellule d’assemblage et de conditionnement cosmétique.

Vous pourrez aussi voir le robot FAST picker TP80 HE, capable de travail très rapidement dans des environnements sensibles où les conditions d’hygiène sont très exigeantes.

Stäubli a récemment ouvert un nouveau chapitre dans la collaboration Homme-Machine grâce au développement de la gamme de robots collaboratifs TX2 et de la gamme de robots mobiles HelMo.

Sur notre stand, nous exposerons un robot TX2-90XL, démontrant que le travail avec l’Homme est possible, et notamment dans le domaine de la logistique, grâce à des fonctions de sécurité intégrées.

Le nouveau robot mobile HelMo sera également présent sur le stand. Le système HelMo est un AGV (Automated Guided Vehicles) permettant flexibilité et autonomie aux entreprises. Ce système robotique mobile navigue seul vers son poste de travail, véritable collaborateur il travaille avec l’Homme et réduit sa vitesse ou s'arrête lorsque des collègues humains s'approchent de lui, puis poursuit son trajet avec un but précis.

Une nouvelle étape de l’Industrie 4.0.