SUCCESS STORY

Automatisation des biobanques au CHU de Grenoble Alpes

L'automatisation d'une biobanque où un robot Stäubli manipule des échantillons à des températures allant jusqu’à -150 degrés permet de soulager les employés, d’augmenter la cadence et d’améliorer la qualité des échantillons.

Le centre de ressources biologiques de l'hôpital de Grenoble stocke des échantillons utilisés à la fois pour le diagnostic et la recherche. Afin d’améliorer la qualité des échantillons et la sécurité du personnel, le CHU recherchait un robot capable de fonctionner dans un environnement propre et très exigeant à des températures atteignant -196°C. Le système de gestion d'échantillons d'IRELEC avec le robot 6 axes Stäubli RX160 HD a été choisi pour l’automatisation des biobanques.