Bras robotisés ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

Robot 6 axes RX160L ESD

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Le robot RX160L ESD (electrostatic discharge) est conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications comme l’assemblage de PCB, le contrôle vision, les tests et l’emballage de produits électroniques.

Avantages du RX160L ESD
ESD symbol
Réduction des pannes et des coûts de réparations

Les éléments accessibles dissipatifs pour supprimer les risques. La peinture du robot est spécifique pour être compatible ESD

TX200 transversal conductivity
Manipulation des composants électroniques sensibles en toute sécurité

Chaque élément du bras est relié à la masse permettant une conductivité transversale

Attachment methods (RX160)
Intégration à la ligne de production flexible

Le robot RX160L ESD peut être fixé au sol ou au plafond, permettant plus de flexibilité et facilitant l’intégration du robot.

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Certifications

  • UL, CE, KCS

Specifications

Modèle

RX160L ESD

Nombre de degrés de liberté

6

Charge nominale

14 kg

Charge maximale*

28 kg

Rayon d'action

2010 mm

Répétabilité

±0,05 mm

Classe de protection (*poignet)

IP65 (*IP67)

Classe de propreté

ISO 14644-1

FS 209E

Classe 5

Classe 100

Modes de fixation

Sol ou plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions