Le robot RX160 HD ESD (electrostatic discharge) est conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications comme l’assemblage de PCB, le contrôle vision, les tests et l’emballage de produits électroniques.
Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production
Performance de trajectoire précise
Couleur et texture personnalisables
Certifications
Modèle |
RX160HD ESD |
---|---|
Nombre de degrés de liberté |
6 |
Charge nominale |
20 kg |
Charge maximale* |
34 kg |
Rayon d'action |
1710 mm |
Répétabilité |
±0,05 mm |
Classe de protection (*poignet) |
IP65 (*IP67) |
Classe de propreté ISO 14644-1 FS 209E |
Classe 5 Classe 100 |
Modes de fixation |
Sol,ou plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions