Accessoires de test et de mesure

Câbles et fils multibrins

Stäubli s’appuie sur des années d’expérience pour la production de câbles multibrins à isolation en PVC, silicone et TPE. Le grand nombre d’enroulements allié à des matériaux isolants fortement élastiques permet la création de câbles dotés d’une flexibilité exceptionnelle. Grâce à la sélection des meilleures matières premières et à la modernisation constante de nos installations de production, notre gamme de câbles multibrins s’élargit et s’adapte continuellement aux exigences techniques et aux normes les plus récentes.

PVC multi-strand wires
Câbles multibrins PVC

Usage universel pour les cordons de mesure et le câblage avec des contraintes mécaniques moyennes et un bon rapport coûts-avantages.

TPE multi-strand wires
Câbles multibrins TPE

Utilisés pour les cordons de mesure avec une charge thermique moyenne, ils conservent leur flexibilité au froid.

Silicone multi-strand wires
Câbles multibrins silicone

Grâce à leur capacité de résistance à de brefs contacts avec un fer à souder, ils garantissent une sécurité optimale et une excellente flexibilité. 

High-voltage wires
Câbles haute tension

Fils multibrins très flexibles à isolation renforcée destinés au câblage haute tension et aux cordons de mesure portatifs pour les tests haute tension.

Special wires
Câbles spéciaux

Fils multibrins très flexibles à isolation renforcée pour les liaisons équipotentielles, par exemple dans le domaine de l’ingénierie médicale.