Allemagne | EN | DE
Autriche | EN | DE
Belgique | EN | FR | NL
Bulgarie | EN | BG
Danemark EN
Espagne | EN | ES
Estonie | EN

Finlande EN
France | EN | FR
GrèceEN
Hongrie | EN | HU
Italie | EN | IT
Luxembourg | EN | FR
Norvège | EN

Pays-Bas | EN | NL
Pologne | EN | PL
Portugal | EN | PT
République TchèqueEN | CS
RoumanieEN | RO
Royaume-Uni | EN
Serbie | EN | SR

Slovaquie | EN | SK
Slovénie | EN | SL
Suède | EN
Suisse | EN | DE | FR

Argentine | EN
Bolivie | EN
Brésil | EN | BR
Chili | EN
Colombie | EN

Équateur | EN
États-Unis | EN
Mexique | EN
PérouEN
Venezuela | EN

Bangladesh EN
Chine | EN | 简体中文
Corée du Sud | EN | 한국어
Hong Kong SAREN | 繁體中文
Inde | EN

Indonésie | EN | ID
IsraëlEN
Japon | EN | JA
Ouzbékistan | EN | UZ
PakistanEN

Singapour | EN
Taiwan (Chinese Taipei) | EN | 繁體中文
Thaïlande | EN | TH
Turquie | EN | TK
Viêt Nam | EN | VN

Afrique du SudEN | FR
Australie | EN
ÉgypteEN
MarocEN

FICHES DE LIAISON KS4-1...

KS4-11L/1A/N

KS4-11L/1A/A

KS4-14LA/N

KS4-14LA/A

Shunts Ø 4 mm, isolés, en laiton. Equipés de contacts à lamelles MULTILAM, permettant d’établir des liaisons électriques fiables, résistant aux vibrations. Idéal pour les interventions sur les véhicules automobiles (maintenance – essai). Equipés, dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

N° DE CDE

TYPE

TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE

ENTRAXE

 

64.9302-21

KS4-11L/1A/N

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

11 mm

Ni

64.9301-21

KS4-11L/1A/A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

11 mm

Au

20.1010-21

KS4-14LA/N

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

14 mm

Ni

20.1020-21

KS4-14LA/A

30 VAC / 32 A

60 VDC / 32 A

14 mm

Au

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.