Fiche XL-459/30
Stäubli AG - plug-XL-459-30-tim-2x-49480-jpg-orig.jpg

A reprise arrière, Ø 4 mm, avec fiche à lamelles élastique, destinée à la confection de cordons de mesure. Protégée par un fourreau isolant rigide. Entrée de câble à 30°.
Raccord à visser.

 

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

Câble (A)

66.9649-*

XL-459/30

1000 V, CAT II / 32 A

600 V, CAT III / 32 A

max. Ø 3.9 mm   max. 2.5 mm²

Ni

Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.