E-mobilité Success story

Une connexion adaptée pour une meilleure mobilité urbaine

Applications

CombiTac - Connexion électrique entre la batterie et le moteur

  • Résistance aux vibrations
  • Manipulation aisée
  • Nombre élevé de cycles d’embrochage
  • Performance

Avantages client

  • Évaluation conjointe avec le produit standard
  • Connexion sûre et fiable pour assurer un bon fonctionnement
  • Batterie simple et rapide à connecter par l’utilisateur final
Montage de CombiTac sur un scooter électrique dans
Montage de connecteur sur scooter électrique Silence
CombiTac de Stäubli intégré à un scooter électrique
Bloc de batterie avec CombiTac
Scooter électrique Silence avec connecteur Stäubli pour batterie
Batterie amovible avec système de chariot
CombiTac de Stäubli pour motos électriques
Transmission d’énergie sûre et fiabilisée avec CombiTac

L’écomobilité urbaine moderne : c’est ce qu’offre Silence, une start-up espagnole qui propose un autre mode de transport durable grâce à ses scooters électriques à la fois puissants et simples à utiliser. Silence souhaite opérer le changement vers une mobilité électrique responsable en associant les connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli à leur batterie amovible rechargeable.

Le trafic mondial augmente considérablement. La mobilité continue à progresser, de plus en plus de personnes et de marchandises se déplacent dans les villes et dans le monde. Cela entraîne une pollution environnementale mais également des problèmes de circulation et de bruit. Un réexamen de la situation est nécessaire si l’on veut changer cela. Par exemple, les services de livraison urbains ainsi que les pouvoirs publics doivent reconsidérer leur comportement en matière de mobilité en introduisant de nouvelles technologies et solutions.

Un autre mode de conduite durable

Silence est l’un de ces fournisseurs de solutions nouvelles. Cette jeune et dynamique start-up espagnole conçoit et fabrique des motos électriques innovantes. L’entreprise est composée d’une équipe de professionnels expérimentés dans les domaines du sport automobile, de l’ingénierie, de la mécanique, de l’électronique et du design. Elle vise à résoudre le problème de pollution atmosphérique causée par des millions de motos et à offrir une véritable alternative de conduite durable avec des scooters électriques. Après une phase de recherche et de développement intensive, Silence a conçu une nouvelle génération de scooters électriques, offrant une autonomie de plus de 70 km par charge de batterie. Silence est également présent dans plusieurs pays d’Europe et se développe à l’international. Grâce à Silence, les services de livraison, les fournisseurs de scooters partagés et les flottes de motos de police se déplacent de manière écologique.

Une solution de connecteur robuste pour vos besoins

« Nous voulions développer un scooter silencieux qui ne rejetterait aucune émission pour une circulation urbaine plus pratique. Son maniement devait également être aisé pour nos conducteurs », a déclaré Juan Carlos Pablo, directeur des opérations de Silence. 

Une des caractéristiques particulières de toutes les motos électriques Silence est leur batterie amovible et  puissante. « Nous recherchions une solution de connecteur robuste qui assure un retrait et une installation sûrs et rapides du bloc de batterie sur le scooter », précise Juan Carlos Pablo.

Implémentation de l’option CombiTac standardisée

Stäubli a travaillé en étroite collaboration avec Silence pour évaluer quelle solution CombiTac avec quelles terminaisons fonctionnerait le mieux pour tous les différents modèles de scooters électriques. La configuration qui a été définie d’un commun accord permet d’obtenir une solution de connexion solide avec les contacts de signal et de performance nécessaires, tout en fournissant une grande fiabilité et la puissance requise.

Recharge très simple

Grâce à la solution de connecteur Stäubli, il est très simple de charger une batterie. Le bloc de batterie peut être retiré en quelques secondes.

« Nous ne voulons pas que l’utilisateur recherche désespérément l’une des rares bornes de recharge publiques disponibles dans une ville », a déclaré Juan Carlos Pablo. « Il est important pour nous que l’utilisateur puisse charger le scooter électrique pendant les horaires de bureau ou le soir chez lui. »

Le système de chariot amovible permet un transport aisé et la batterie peut être branchée et chargée sur n’importe quelle prise de courant normale.

Silence s’appuie sur la fiabilité des solutions de produit Stäubli pour garantir à ses clients une alimentation électrique sûre et fiable nécessaire au fonctionnement du scooter électrique et permettre ainsi une conduite sans problèmes.

Un partenariat réussi et tourné vers l’avenir

CombiTac faisait d’emblée partie de la solution technique Silence. Stäubli dispose d’une équipe dévouée, professionnelle et proactive. Il ne s’agit pas d’une relation client-fournisseur, mais plutôt d’un partenariat technologique. L’expérience de Silence et la fiabilité de Stäubli viennent appuyer la vision du fondateur de Silence : persuader les conducteurs de scooters des villes de passer à la propulsion électrique, ceci au profit des consommateurs et de l’environnement.