Préparation du tissage

SAFIR S30 pour textile filaments

Types de fil
  • Multifilaments et monofilaments fins
  • Fils coton et mixtes (fils cardées, peignées)
  • 1,1-67 tex, Ne 532-9, 11-670 dtex, 10-600 den, Nm 900-15
Contactez nos équipes

Le système de rentrage automatique SAFIR S30 est idéal pour le traitement de filaments afin de réaliser des tissus pour les stores, les vêtements de loisir, les doublures ainsi que les textiles techniques.

Composé d’une machine de rentrage mobile et d’un, ou dans l’idéal, de plusieurs postes de rentrage stationnaires, le système rentre automatiquement le fil dans le peigne et les lisses avec jusqu’à 12/16 cadres porteurs. Le produit final est une chaîne dont la nappe est entièrement rentrée dans le peigne et les lisses. À l’aide d’un chariot de transport de harnais adapté, cette unité compacte est transportée vers la machine de tissage et déposée dans la machine ou rangée temporairement dans une zone de stockage.

Le système a été conçu pour assurer des vitesses de rentrage et une flexibilité maximale dans la configuration du système selon l'espace disponible. L’adaptation aux flux des matériaux dans l’atelier est optimale.

Principales caractéristiques de SAFIR S30

  • Équipée du système Active Warp Control (contrôle actif de la chaîne) pour contrôler et surveiller chaque fil de chaîne avec une technologie de pointe, la machine assure une productivité maximale.
  • Les informations à l’écran, pictogrammes et messages d'aide contextuelle fournissent une aide optimale et ergonomique aux opérateurs, pour la production comme pour la programmation.
  • Le système peut être intégré dans tous les ateliers. Son encombrement est minimal, et il peut être positionné de manière optimale dans un grand nombre de configurations différentes.