Préparation au tissage

TIEPRO machine de nouage

Materiau
  • Matériau -  100% fils de fibres disontinues, 100% coton, fils de coton mélangés 
  • Titrage (tex): 1x 30 ... 1x 6,7 
Contactez nos équipes

La nouvelle machine à nouer TIEPRO est conçue pour une utilisation universelle avec des fils de chaîne standard dans n'importe quel atelier de tissage. Il dispose d'un nouveau type de système de séparation du fil sans aiguilles de séparation, ce qui le rend particulièrement économique. TIEPRO lie une large gamme de fils de fils de chaîne - avec ou sans enverjure 1:1 - automatiquement, efficacement, rapidement et dans l'ensemble sans faille.

Caractéristiques

Efficacité

  • Fonction retour automatique qui permet d’opérer avec un minimum d’intervention d’opérateur
  • Nouveau concept de séparation de fils avec cône de fuseau
  • Attache rapide - jusqu'à 600 nœuds par minute

 

Flexibilité

  • Convient à tous les types de fils standard
  • Nœuds avec extrémités courtes de longueur réglable
  • Tolérance élevée en ce qui concerne l'alignement parallèle de deux nappes de chaîne (chariot de nouage TPF)

 

Qualité

  • Détection électronique de fil double dans les chaines avec ou sans enverjure 1:1
  • Des chaînes parfaitement liées