Métallurgie Peinture-Finitions

Application de peinture électrostatique

Cette solution a été conçue à l'aide de robots de taille compacte et d'un équipement de peinture simple prêt à une utilisation sur des lignes de peinture de petites pièces à faible complexité telles que l'industrie métallurgique, la peinture générale ou les surfaces planes.
La solution Picasso utilise un système de peinture électrostatique. Le système de pompage utilise une pompe à double membrane capable de maintenir une pression stable et d'alimenter tout le système en peinture.

En utilisant le système de peinture robotisé Picasso, les clients peuvent réaliser une réduction de la consommation de peinture d'environ 30% par rapport aux procédés manuels sans système électrostatique. Cette réduction peut être plus élevée lorsque le processus du client a une faible efficacité.
La solution comprend un panneau de contrôle intégré, une Interface Homme Machine, un contrôle pneumatique, un équipement de sécurité, une interface peinture Nova Paint et un robot Stäubli RX160 Paint.

RX160 Paint