Sciences de la vie Soins hospitaliers

Voir mieux que jamais auparavant

Avantages clients
  • L’exploration visuelle du champ opératoire prend une tout autre dimension.
  • De nouvelles perspectives dans le domaine opératoire
  • Opération dans une posture naturelle et détendue
  • Contrôle des caméras uniquement avec les mouvements de la tête
  • Solution rentable
Stäubli AG - BHSTechnologies-AT-tim-2x-65818-jpg-orig.jpg
Un robot Stäubli 6 axes TX2-60L de haute précision gère les séquences de mouvement précises et sans à-coups de l'AMP, qui a été conçu pour être utilisé dans des conditions de salle blanche rigoureuses.
Stäubli AG - BHSTechnologies-widelook-AT-tim-2x-65821-jpg-orig.jpg
Le RoboticScope imite la visualisation intuitive. Le HMD reconnaît les mouvements de la tête du chirurgien et, avec l'aide du contrôleur CS9, ajuste la position de la caméra 3D.

CHALLENGE

Aiguiser le champ de vision du chirurgien

Un robot de haute précision, une caméra 3D haute résolution et un écran tête innovant - le premier RoboticScope est arrivé sur le marché. Ce développement de haute technologie donne aux chirurgiens des perspectives auparavant jugées impossibles et devrait révolutionner leur façon de travailler en bloc opératoire.

Les lentilles oculaires et microscopes classiques atteignent de plus en plus leurs limites. Leur manque de flexibilité réduit leur capacité à répondre aux exigences de la microchirurgie moderne. BHS Technologies basé à Innsbruck a décidé d'équiper les chirurgiens d'un outil qui offre une toute nouvelle perspective dans le domaine de l'opération tout en leur permettant de travailler dans une position confortable et ergonomique.

 

SOLUTION

Un robot de haute précision piloté par les mouvements de la tête

Le succès de BHS est démontré par la fonctionnalité du RoboticScope, également connu sous le nom d'AMP. Le chirurgien regarde directement dans le champ opératoire via un écran à tête (HMD). Les deux microdisplays numériques intégrés au HMD directement devant les yeux du chirurgien affichent des images 3D haute résolution en temps réel relayées par les objectifs à double caméra montés sur robot 6 axes TX2-60L. La position du robot détermine l'image visible, permettant au chirurgien d'opérer avec la tête à la fois active dans la vision et complétement détendue.

Le chirurgien garde le contrôle de l’angle et du champ vision, dirigeant le robot uniquement avec des mouvements de tête. En utilisant cette méthode, le chirurgien peut sélectionner l'angle de vue des zooms x8 et même contrôler un menu sophistiqué à partir d'un micro-affichage, permettant l'activation et le contrôle d'autres fonctions.

Le robot TX2-60L de haute précision fournit des séquences de mouvement sans à-coups de l'AMP. Grâce à sa structure fermée, le robot est déjà conforme à la classe de salle blanche ISO 5, permettant à BHS d'économiser sur les coûts supplémentaires potentiels de la mise à niveau vers une version de salle blanche. Dans la salle d'opération, le TX2-60L est recouvert d'une protection stérile, empêchant toute émission de particules. De plus, le système de contrôle exclusif CS9 de Stäubli, avec ses fonctions de sécurité innovantes, est parfaitement adapté à des scénarios MRC (collaboration Homme-robot) comme ceux-ci.

 

UTILISATION DU CLIENT

Imagerie exceptionnelle – opération détendue

Pour les