Life science Success story

Assurer la sécurité des patients et du personnel hospitalier

Avantages pour le client:
  • une fiabilité et une précision maximales au niveau de la distribution des médicaments
  • un niveau de flexibilité élevé dans l’application
  • l’élimination des risques de santé et de sécurité du personnel médical
  • un besoin d’espace réduit grâce à un design compact
  • une plus grande efficacité et un meilleur RSI
Stäubli AG - Arxium-riva-cell-tim-2x-59303-jpg-orig.jpg
La haute technologie jusque dans les moindres détails : le système de préparation de perfusions RIVA™