Environnements sensibles Salle blanche

Robots industriels SCARA Cleanroom

Les robots Cleanroom ont été conçus pour répondre aux exigences strictes de l’environnement salle Blanche. Ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité prouvée sur le terrain où ils opèrent 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Stäubli propose une gamme complète de robots SCARA Cleanroom avec une enveloppe de travail allant de 460 mm à 1000 mm.

Avantages
SCARA robot Cleanroom
Conception salle blanche
  • Surface lisse et brillante
  • Très faibles émissions de particules