Bras robotisés Environnements sensibles

Robot 6 axes RX160L Stericlean

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Les robots Stericlean sont conçus spécialement pour répondre aux exigences de décontamination au Peroxyde d’Hydrogène (H₂O₂). Ainsi, il est capable d’évoluer dans un environnement de Grade A pour diverses applications de tests en laboratoires, de culture cellulaire ou de production pharmaceutique.

Avantages du RX160L stericlean
Steriline stericlean
Conçu pour les milieux stériles à haut risque

GMP (Good Manufacturing Practice) : Classe A

RX160L stericlean robotic arm zoom
Entièrement résistant au peroxyde d'hydrogène (H₂O₂)

Grâce à leur joints spécifiques et leur structure fermée IP65, les robots Stericlean sont conçus pour résister au processus de décontamination en environnement VHP.

Logo Bioquel
Fiabilité démontrée

Le robots Stericlean démontrent leur fiabilité dans de nombreuses références en salles blanches, biotechnologies et industries pharmaceutiques.

RX160 stericlean vertical outlet
Travail en environnement sensible

Pour répondre aux exigences de tous les marchés, nos robots disposent d'une option sortie verticale. La sortie des câbles se fait sous le pied permettant une protection optimale des connexions dans les environnements sensibles.

Stäubli gearbox JCS
Grande précision, longue durée de vie et maintenance réduite

Stäubli est le seul constructeur de robots à fabriquer ses propres réducteurs, conçus et pensés dans le but de réduire la maintenance et d'allonger la durée de vie du robot.

Attachment methods (RX160)
Intégration à la ligne de production flexible

Pour plus de flexibilité, les robots Stäubli disposent de multiples mode de fixation : sol ou plafond. Ainsi l'intégration du robot à la chaîne de fabrication est simplifiée.

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Certifications

  • UL, CE, KCS
Principales caractéristiques

Modèle

RX160L stericlean

Charge maximale*

28 kg

Charge minimale

14 kg

Rayons d’action

2010 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,06 mm

Classe de protection (*soufflet)

IP65 (*67)

Modes de fixation

Sol/Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions