Bras robotisés Environnements sensibles

Robot de peinture 6 axes TX90L

Plus d'informations
Contactez nos équipes

La gamme des robots TX90 paint fait la différence grâce à un meilleur contrôle de process (le logiciel PaintiXen Advanced Control Software permet de contrôler tous les paramètres de peinture), l’augmentation des gains de peintures et de solvants (+30 % des taux de transfert), une haute qualité des trajectoires et une flexibilité importante permettant de traiter des pièces de géométrie complexes et variées et une augmentation de la productivité.

PaintiXen, logiciel dédié
Stäubli AG - PaintiXen.png
  • Le logiciel  PaintiXen  contôle tous les paramètres de peinture tels que la charge électrostatique, l'air d’atomisation, la largeur de jet et pression du produit
  • Faciliter le travail des intégrateurs
  • Réduire les temps de formation des opérateurs
  • Optimiser la productivité des applications
Avantages du TX90L paint
Stäubli AG - sensitive-environments-paint-reduces-wastes-tim@2x.png
Gains de peinture et de solvants

L’automatisation permet de réduire les déchets de peinture et de solvants, augmente significativement la durée de vie des filtres et minimise l’encrassage des cabines. Les taux de transfert augmentent de 30%.

Stäubli AG - sensitive-environments-paint-increased-productivity-tim@2x.png
Amélioration de la productivité

Les paramètres de peinture sont modifiables par les peintres sans arrêter la production.

Attachment methods
Intégration à la ligne de production flexible

Pour plus de flexibilité, les robots Stäubli disposent de multiples mode de fixation : sol, mur ou plafond. Ainsi l'intégration du robot à la chaîne de fabrication est simplifiée.

Amélioration de la qualité

  • Trajectoires sans dérives et déclenchements pistolet parfaitement contrôlés garantissent les épaisseurs spécifiées avec un minimum de variations.

  • Possibilité de peindre des pièces à géométrie complexe ou enchaîner des produits de taille ou de couleur différente

  • Baisse du taux de pièces défectueuses ou des retouches manuelles

 

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée

 

Utilisation optimale du volume de travail

  • La compacité des robots Stäubli permet de réduire leur empreinte au sol. Conçus pour diverses applications, ils disposent d'une large enveloppe de travail.

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Éliminer la gestion complexe des câbles

  • Tous les câbles et les tuyaux passent directement à travers l'avant-bras, éliminant ainsi les obstacles dans la zone de travail et garantissant une liberté totale de mouvement au bras robotisé.

Caractéristiques techniques

Modèle

TX90L paint

Charge maximale*

15 kg

Charge nominale

6 kg

Rayon d'action

1200 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,035 mm

Zones de fonctionnement :

Europe : Cenelec

USA: Factory Mutual ou CSA

Group II Category 3 Zone 2,22

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions