BRAS ROBOTISÉS ENVIRONNEMENTS SENSIBLES

Robot 6 axes TX60L ESD

Contactez nos équipes

Le robot TX60L ESD (electrostatic discharge) est conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications comme l’assemblage de PCB, le contrôle vision, les tests et l’emballage de produits électroniques.

Avantages du TX60L ESD
ESD compliance guaranteed
Conformité ESD garantie par 3 tests spécifiques :
  • résistance de surface
  • dissipation des charges résiduelles
  • conductivité transversale

7 points de tests couvrant tous les éléments du bras.

ESD symbol
Réduction des pannes et des coûts de réparations

Les éléments accessibles dissipatifs pour supprimer les risques. La peinture du robot est spécifique pour être compatible ESD

TX transversal conductivity
Manipulation des composants électroniques sensibles en toute sécurité

Chaque élément du bras est relié à la masse permettant une conductivité transversale

Attachment methods
Intégration à la ligne de production flexible

Le robot TX60L ESD peut être fixé au sol, au mur ou au plafond, permettant plus de flexibilité et facilitant l’intégration du robot.

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Certifications

  • UL, CE, KCS

Specifications

Model

TX60L ESD

Nombre de degrés de liberté

6

Charge maximale *

5 kg

Charge nominale

2 kg

Rayon d'action

920 mm

Rayon d'action

±0.03 mm

Classe de protection (*poignet)

IP65 (*IP67)

Classe de propreté - ISO 14644-1

Class 5

Class 100

Modes de fixation

Sol, mur ou plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

* Sous conditions