Bras robotisés Environnements sensibles

Robot 4 axes TS2-60 ESD

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Le robot TS2-60 ESD (ElectroStatic Discharge) est conçu pour manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Il peut fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications comme l’assemblage de PCB, le contrôle vision, les tests et l’emballage de produits électroniques.

AVANTAGES DU TS2-60 ESD
ESD compliance guaranteed
Conformité ESD garantie par 3 tests spécifiques :
  • résistance de surface
  • dissipation des charges résiduelles
  • conductivité transversale

10 points de tests couvrant tous les éléments du bras.

 

ESD symbol
Réduction des pannes et des coûts de réparations

Les éléments accessibles dissipatifs pour supprimer les risques. La peinture du robot est spécifique pour être compatible ESD

TS2-60 SCARA ESD robot transversal conductivity
Manipulation des composants électroniques sensibles en toute sécurité

Chaque élément du bras est relié à la masse permettant une conductivité transversale

SCARA TS2 ESD robots attachment methods
Intégration à la ligne de production flexible

Le robot TS2-40 ESD peut être fixé au sol ou au plafond, permettant plus de flexibilité et facilitant l’intégration du robot.

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Certifications

  • UL, CE, KCS

Caractéristiques techniques

Modèle

TS2-60 ESD

Nombre de degrés de liberté

4

Charge maximale

8,4 kg

Charge nominale

2,4 kg

Rayon d'action

620 mm

Répétabilité X-Y

± 0,01 mm

Répétabilité Z

± 0,004 mm

Repeatability R-Z

± 0,002°

Classe de protection suivant EN 60529

IP65 avec capot et soufflets

Modes de fixation

Sol ou plafond

Contrôleur Stäubli

CS9