Robots industriels Environnements sensibles

Robots ESD (ElectroStatic Discharge)

Les robots ESD ont été conçus pour prévenir des décharges électrostatiques afin de manipuler en toute sécurité des composants électroniques. Ils peuvent fonctionner dans un environnement électronique sensible pour diverses applications telles que l’assemblage de PCB, le contrôle vision, les tests et l’emballage de produits électroniques.

Robots ESD 4 axes SCARA
Stäubli TS2-40 ESD SCARA industrial robot
TS2-40 ESD
  • Rayon d'action : 460 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,01 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
Stäubli TS2-60 ESD SCARA industrial robot
TS2-60 ESD
  • Rayon d'action : 620 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,01 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
Stäubli TS2-80 ESD SCARA industrial robot
TS2-80 ESD
  • Rayon d'action : 800 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,015 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
Stäubli TS2-100 ESD SCARA industrial robot
TS2-100 ESD
  • Rayon d'action : 1000 mm
  • Charge maximale : 8,4 kg
  • Répétabilité : ± 0,02 mm
  • Course en Z : 200 mm (400 mm en option)
Robots ESD 6 axes
Stäubli TX2-40 ESD industrial robot
TX2-40 ESD
  • Rayon d'action : 515 mm
  • Charge maximale : 2,3 kg
  • Répétabilité : ± 0,02 mm
Stäubli TX2-60 ESD industrial robot
TX2-60 | TX2-60L ESD
  • Rayon d'action : 670 mm - 920 mm
  • Charge maximale: 5 kg - 9 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
Stäubli TX2-90 ESD industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL ESD
  • Rayon d'action : 1000 mm - 1450 mm
  • Charge maximale : 9 kg - 20 kg
  • Répétabilité : ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
Stäubli RX160 ESD industrial robot
RX160 | RX160L ESD
  • Rayon d'action : 1710 mm - 2010 mm
  • Charge maximale : 28 kg - 34 kg
  • Répétabilité : ± 0.05 mm
Stäubli TX200 ESD industrial robot
TX200 | TX200L ESD
  • Rayon d'action : 2194 mm - 2594 mm
  • Charge maximale : 100 kg - 150 kg
  • Répétabilité : ± 0.06 mm - ± 0.1 mm