Bras robotisés Environnements sensibles

Robot 6 axes TX200 HE

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Le robot TX200 HE appartient à la gamme «Humid Environment», développée spécifiquement pour les process en environnements humides. Le robot TX200 HE a été conçu pour résister à des conditions extrêmes en terme de corrosion. Il est capable d’évoluer dans un environnement à forte hygrométrie pour des applications telles la découpe jet d’eau, le chargement/ déchargement de machine d’usinage et diverses opérations dans l’agroalimentaire.

 

Avantages du robot TX200 HE
Stäubli AG - Sensitive-environment-TX200-HE-6-axis-profile-view-pim-2x-jpg.png
Résistance à des conditions extrêmes

Les robots HE sont conçus pour résister à des conditions extrêmes notamment grâce aux fonderies spécifiques et visserie en inox.

Stäubli AG - sensitive-environment-robot-arm-6axis-HE-washing-application-pim-2x.png
Compatible avec les solutions de lavage les plus courantes

Résistants aux environnements de pH 4,5 à 8,5 les robots HE sont tous compatibles avec les solutions de lavage les plus courantes. Ils peuvent évoluer dans un environnement à forte hygrométrie.

Stäubli AG - Sensitive-environment-TX200-HE-6-axis-zoom-artistic-arm-view-pim-2x.png
Pas de zone de rétention ni de corrosion

Le design du bras du robot HE respecte les recommandations de l’EHEDG. La connectique est intégrée dans le corps du robot, tous les équipements sont nettoyables : les surfaces sont lisses et arrondies permettant à l'eau de s'écouler facilement.

Stäubli AG - Sensitive-environment-TX200-HE-6-axis-vertical-output-view-pim-2x.png
Travail en environnement sensible

Les robots HE disposent d'une sortie des câbles sous le pied permettant une protection optimale des connexions dans les environnements sensibles.

Attachment methods (TX200)
Intégration à la ligne de production flexible

Pour plus de flexibilité, les robots HE disposent de multiples mode de fixation : sol ou plafond. Ainsi l'intégration du robot à la chaîne de fabrication est simplifiée et ne nécessite pas de modifications dans la démarche HACCP.

Grande précision, longue durée de vie et maintenance réduite

  • Réducteur JCS conçu et fabriqué par Stäubli

 

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et augmentation de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée du bras
  • Structure entièrement fermée

 

Compatible avec huile alimentaire NSF H1

  • Fonctionnement sans réduction de performance

 

Utilisation optimale du volume de travail

  • Empreinte réduite au sol
  • Large enveloppe de travail

 

Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions

 

Suppression de la gestion complexe des câbles

  • Connexions directes dans le bras du robot grâce aux lignes électriques intégrées ou au câble Ethernet en option

 

Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise
  • Structure rigide du robot

 

Certifications

  • UL, CE, KCS

Principales caractéristiques

Modèle

TX200 HE

Charge maximale*

150 kg

Charge nominale

100 kg

Rayons d’action

2194 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,06 mm

Classe de protection (*soufflet)

IP65 (*67)

Modes de fixation

Sol ou plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C HP

* Sous conditions