Bras robotisés Environnements sensibles

Robot FAST picker TP80 HE

Le FAST picker TP80 HE est le robot de type picker le plus rapide du monde, entièrement conçu pour le process et l'emballage hygiénique basé sur les recommandations de l'EHEDG. Sa conception unique rend ce robot complètement hermétique pour évoluer en environnement humide.

Performances élevées
Jusqu'à 200 coups par minute avec une répétabilité constante de ± 0,05 mm sur toute l'enveloppe de travail de 1 600 mm de diamètre.

Conception hygiénique et nettoyable
Compatible avec de nombreuses solutions de nettoyage et de décontamination, sa structure est complètement fermée et pressurisée pour les exigences les plus élevées en matière d'hygiène.

Avantages du robot FAST picker TP80 HE
Below TP80HE
Aucune pénétration de micro-organisme

Structure entièrement fermée et pressurisée.

Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-arm-connections-view-pim-2x-35905-jpg-orig.jpg
Connexions protégées pour environnement sensible

Conçu pour protéger toutes les connexions (électriques, pneumatiques et entrées/sorties) en les intégrant entièrement dans le bras.

Stäubli AG - FAST-picker-TP80-HE-4-axis-robotic-sphere-view-pim-2x-35911-jpg-orig.jpg
Zone de travail optimale
  • L'enveloppe de travail la plus efficace des robots de type picker.
  • Course verticale jusqu'à 200 mm.
TP80 HE picker attachment
Mode de fixation pour une intégration intelligente
  • Fixation arrière sans filetage visible coté produit.
  • Aucune ossature de supportage au-dessus des produits.
  • Économie importante d'espace sur les lignes multi-robots par rapport aux robots Delta.
  • Diminution des zones de rétention au-dessus des produits.
TP80 HE rounded surface
Conception hygiénique
  • Surfaces lisses, arrondies et inclinées.
  • Écoulement des liquides optimisé.
  • Vis en acier inoxydable à tête pleine conformes à l’industrie agroalimentaire.
  • Revêtement de surface avec rugosité < 0,8 μm.

Adapté aux forts volumes de production

  • Robot de type picker le plus rapide du monde
  • Parfaitement adapté aux travaux de manutention primaire et secondaire
  • Logiciel VALtrack optionnel pour un ou plusieurs robots sur convoyeur(s), y compris pour les fonctions de partage de flux
  • Compatible avec tous les types de systèmes de vision et de capteurs
  • Manipulation fiable et sûre des produits sensibles

 

Intégration simple et efficace

  • Robot facile à échanger
  • Facilité d'accès
  • Faibles coûts d'intégration

 

Compatible avec la plupart des solutions de nettoyage, de décontamination et d'assainissement

  • Robot résistant aux solutions dont le pH est compris entre 4,5 et 8,5

 

Robot de type picker le plus rapide avec une enveloppe de travail optimale

  • Enveloppe de travail de 1600 mm
  • Jusqu'à 200 coups par minute (ppm)
  • Répétabilité constante ± 0,05 mm sur l'ensemble de l'enveloppe de travail
  • Aucune limitation de la vision de la caméra grâce à une cinématique unique

 

Coûts de nettoyage réduits

  • Moussage et rinçage identiques au reste de la ligne

 

Traçabilité en ligne dans les unités de production intelligentes 


Conception sans compromis dans la performance

  • Outil et pièces critiques en acier inoxydable
  • Maintien de performances élevées avec huile alimentaire H1, conforme NSF
  • Soufflets de protection

 

Certifications :

  • CE, KCS

Principales caractéristiques

Modèle

FAST picker TP80 HE

Rayons d’action

4

Charge maximale

1 kg

Charge nominale

0,5 kg

Rayons d’action

800 mm

Répétabilité - ISO 9283

±0,05 mm

Course en Z

100 mm ou 200 mm (option)

Classe de protection (*soufflet)

IP65

Modes de fixation

Mur

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C