Le robot TX90XL Cleanroom a été conçu pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité. Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.
Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production
Performance de trajectoire précise
Couleur et texture personnalisables
Certifications
Modèle |
TX90XL cr/scr |
---|---|
Charge maximale* |
9 kg |
Charge nominale |
5 kg |
Rayon d'action |
1450 mm |
Nombre de degrés de liberté |
6 |
Répétabilité - ISO 9283 |
±0,04 mm |
Standard Cleanroom: ISO 14644-1 FS 209E |
Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR) Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR) |
Modes de fixation |
Sol / Mur / Plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
*Sous conditions