Bras robotisés Environnements sensibles

Robot 6 axes TX90L Cleanroom / Supercleanroom

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Le robot TX90L Cleanroom a été conçu pour répondre aux strictes exigences de l’environnement Salle Blanche. En outre, ils offrent des capacités de production élevées et une haute fiabilité. Fiabilité prouvée sur le terrain où les robots Salle Blanche peuvent fonctionner 24 h sur 24, 7 jours sur 7.

Avantages du TX90L Cleanroom
Mixing granules in a cleanroom with a TX90
Adapté aux exigences de l'environnement Salle Blanche

ISO 14644-1 : Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR)

FS 209E : Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)

Work envelope
Utilisation optimale du volume de travail

La compacité des robots Stäubli permet de réduire leur empreinte au sol. Conçus pour diverses applications, ils disposent d'une large enveloppe de travail.

Stäubli AG - TX90-CR-6-axis-robotic-arm-vertical-output-view-pim-2x-38846-jpg-orig.jpg
Travail en environnement sensible

Pour répondre aux exigences de tous les marchés, nos robots disposent d'une option sortie verticale. La sortie des câbles se fait sous le pied permettant une protection optimale des connexions dans les environnements sensibles.

Stäubli Gearbox JCS
Grande précision, longue durée de vie et maintenance réduite

Stäubli est le seul constructeur de robots à fabriquer ses propres réducteurs, conçus et pensés dans le but de réduire la maintenance et d'allonger la durée de vie du robot.

Attachment methods
Intégration à la ligne de production flexible

Pour plus de flexibilité, les robots Stäubli disposent de multiples mode de fixation : sol, mur ou plafond. Ainsi l'intégration du robot à la chaîne de fabrication est simplifiée.

Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production

  • Câbles et tuyaux acheminés dans le bras offrant une fiabilité renforcée
  • Structure entièrement fermée


Performance de trajectoire précise

  • Augmentation de la qualité de la pièce
  • Réduction des coûts de reprise


Couleur et texture personnalisables

  • Choix des finitions


Certifications

  • CE, KCS, UL
Caractéristiques techniques

Modèle

TX90L cr/scr

Charge maximale*

15 kg

Charge nominale

6 kg

Rayon d'action

1200 mm

Nombre de degrés de liberté

6

Répétabilité - ISO 9283

±0,035 mm

Standard Cleanroom:

ISO 14644-1

FS 209E

 

Classe 2 (version SCR) ou classe 4 (version CR)

Subclass 1 (version SCR) ou classe 10 (version CR)

Modes de fixation

Sol / Mur / Plafond

Contrôleur Stäubli série CS8

CS8C

*Sous conditions