Robots industriels Environnements sensibles

Notre gamme de robots Cleanroom (salle blanche)

Notre gamme de robots Cleanroom a été spécifiquement développée pour répondre aux exigences des environnements salle blanche. Les robots sont certifiés ISO classe 2/3 ou classe 4 et sont dédiés à une utilisation pour les industries du semi-conducteur, des bio-technologies, de la pharmacie ou du médical. 

Stäubli TX2-40 Cleanroom industrial robot
TX2-40 Cleanroom
  • Rayon d'action : 515 mm
  • Charge maximale : 2,3 kg
  • Répétabilité : ± 0,02 mm
  • Classe : GMP A
  • Classe ISO :  2 – 3
Stäubli TX2-60 Cleanroom industrial robot
TX2-60 | TX2-60L Cleanroom
  • Rayon d'action : 670 mm - 920 mm
  • Charge maximale: 5 kg - 9 kg
  • Répétabilité : ± 0.02 mm - ± 0.03 mm
  • Classe : GMP A
  • Classe ISO :  2 – 3
Stäubli TX2-90 Cleanroom industrial robot
TX2-90 | TX2-90L | TX2-90XL Cleanroom
  • Rayon d'action : 1000 mm - 1450 mm
  • Charge maximale : 9 kg - 20 kg
  • Répétabilité : ± 0.03 mm - ± 0.04 mm
  • Classe : GMP A
  • Classe ISO :  2 – 3
Stäubli RX160 Cleanroom industrial robot
RX160 | RX160L Cleanroom
  • Rayon d'action : 1710 mm - 2010 mm
  • Charge maximale : 28 kg - 34 kg
  • Répétabilité : ± 0.05 mm
  • Classe GMP : A
  • Classe ISO : 4 
Stäubli TX2-40 Cleanroom industrial robot
TX200 | TX200L Cleanroom
  • Rayon d'action : 2194 mm - 2594 mm
  • Charge maximale : 100 kg - 150 kg
  • Répétabilité : ± 0.06 mm - ± 0.1 mm
  • Classe GMP : A/B
  • Classe ISO : 5