Bras robotisés Robots collaboratifs

Robots collaboratifs

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Rapides et précis, les robots TX2 incarnent la prochaine génération de bras robotisés 6 axes. Offrant un parfait équilibre entre vitesse, rigidité, compacité et précision, cette nouvelle gamme de robots redéfinit les critères de performance. Grâce à leurs caractéristiques uniques, ces robots collaboratifs s’adaptent à toutes les industries, y compris les environnements sensibles et complexes. Ils protègent les Hommes, la production et les investissements.

Robot TX2-40

TX2-40 6 axis robot

Rayon d'action : 515 mm
Charge maximale : 2,3 kg
Répétabilité : ± 0,02 mm

Robot collaboratif TX2-40

Robot TX2-60

TX2-60 6 axis robot

Rayon d'action : 670 mm
Charge maximale : 9 kg
Répétabilité : ± 0,02 mm

Robot collaboratif TX2-60

Robot TX2-60L

TX2-60L 6 axis robot

Rayon d'action : 920 mm
Charge maximale : 5 kg
Répétabilité : ± 0,03 mm

Robot collaboratif TX2-60L

Robot TX2-90

TX2-90 6 axis robot

Rayon d'action : 1000 mm
Charge maximale : 20 kg
Répétabilité  : ± 0,03 mm

Robot collaboratif TX2-90

Robot TX2-90L

TX2-90L 6 axis robot

Rayon d'action : 1200 mm
Charge maximale : 15 kg
Répétabilité : ± 0,035 mm

Robot collaboratif TX2-90L

Robot TX2-90XL

TX2-90XL 6 axis robot

Rayon d'action : 1450 mm
Charge maximale : 9 kg
Répétabilité : ± 0,04 mm

Robot collaboratif TX2-90XL