Le robot TX90XL est un bras articulé avec 6 axes lui permettant une flexibilité accrue. L’enveloppe de travail sphérique permet d’exploiter au maximum l’espace de travail à l’intérieur de la cellule. De plus, il peut être monté en version sol, mur ou plafond. La structure entièrement capotée du bras (IP65) permet au robot d’évoluer dans les ambiances difficiles. Le robot TX90XL 6 axes dispose d’une charge maximale de 9 kg avec un rayon d’action de 1450 mm.
Propreté optimale, liberté de mouvement du bras et fiabilité de la production
Performance de trajectoire précise
Couleur et texture personnalisables
Certifications
Modèle |
TX90XL |
---|---|
Nombre de degrés de liberté |
6 |
Charge nominale |
5 kg |
Charge maximale* |
9 kg |
Rayon d'action |
1450 mm |
Répétabilité |
±0,04 mm |
Classe de protection (*poignet) |
IP65 (*IP67) |
Modes de fixation |
Sol, mur ou plafond |
Contrôleur Stäubli série CS8 |
* Sous conditions