Bras robotisés FAST picker TP80

Robots 4 axes FAST picker TP80

Plus d'informations
Contactez nos équipes

Dans divers secteurs comme l’agroalimentaire, le médical, le photovoltaïque ou la cosmétique, la gamme de robots industriels FAST picker TP80 est particulièrement adaptée aux applications de packaging. Extrêmement rapides et précis, ces bras robotisés sont conçus pour des opérations de manutention de petites pièces. Ils offrent un niveau de répétabilité de ± 0,05 mm, une enveloppe de travail allant jusqu’à 800 mm de rayon d'action avec des cadences pouvant atteindre 200 coups/minute. De plus, ils ne présentent aucune ossature de supportage et de zone de rétention au-dessus des produits.

Robot FAST picker TP80

Robot Stäubli 4 axes FAST picker TP80

Rayon d'action : 800 mm
Charge maximale : 1 kg
Répétabilité : ± 0,05 mm
Course en Z : 100 mm (200 mm en option)

Robot FAST picker TP80

Robot FAST picker TP80 HE

Robot Stäubli 4 axes FAST picker TP80 HE (Environnement humide)

Version environnement sensible
Rayon d'action : 800 mm
Charge maximale : 1 kg
Répétabilité : ± 0,05 mm

Robot FAST picker TP80 HE