Logiciels robot Stäubli Robotics Controls

PAINTIXEN : logiciel pour le pilotage des robots de peinture

Notre logiciel PaintiXen est destiné à simplifier l’utilisation et la programmation des applications de peinture poudre et liquide conventionnelles ou électrostatiques. Il s’intègre parfaitement dans l’atelier logiciel Stäubli Robotics Suite (VAL 3 Studio, Remote Access...).

Fonctionnalités de PaintiXen version 6.2.0
Stäubli painting robot
  • Un outil de contrôle du débit vous permet de mesurer la quantité de peinture utilisée au cours du dernier cycle.
  • La fonction Circle permet de générer des courbes et des cercles.
  • La fonction Swing sur l'entrée et la sortie de trajectoire permet d'optimiser la qualité des pièces peintes et le rendu, même en cas de croisement de couches.
  • La fonction Overspray pour la gestion des entrées et sorties de trajectoires permet de réduire significativement la consommation de peinture.
  • La fonction Plane paramètre les balayages pour générer facilement des trajectoires couvrant des surfaces planes.
  • Ces trois dernières fonctions peuvent être associées pour obtenir une qualité de peinture optimale.
Principaux atouts
Simplicité
Performance
Sécurité