Automatica Collaboration Homme-Robot

Man and Machine

Man Robot Collaboration

People drive change, robots accelerate the pace. En tant que fabricant de robots, Stäubli a réussi à équiper les modèles standards pour tous les niveaux d'interaction Homme-Robot. Nos machines s'adaptent facilement aux applications industrielles allant de l'automatisation à la collaboration.

Stäubli AG - JCOL_mit_Hintergrund.png

« Collaboration Homme-Machine et productivité ? C’est possible grâce notre gamme experte de robots TX2 pour une production plus intelligente ! »

 

Jean-Marc Collet | Directeur Marketing de la division Stäubli Robotics

Interview

La collaboration Homme-Machine est de plus en plus en phase de production - quelles stratégies et solutions Stäubli déploie-t-elle pour répondre à cette tendance, et dans quelle mesure la nouvelle génération de robots TX2 pointe-t-elle vers le futur ?

C'est Stäubli qui a inventé le terme « Redefining Performance ». En attendant, vos concurrents sur le marché ont repris le concept. Chez Stäubli, qu'entendez-vous exactement par « Redefining Performance » ?

J.M. Collet : Pour Stäubli, « Redefining Performance » se concentre sur le processus de développement continu de toutes les séries de robots. L’un des objectifs est d’inciter l'innovation, de répondre ou même de dépasser les exigences des clients et d'établir la référence technologique. La redéfinition quotidienne de la performance vise à garantir aux clients de Stäubli la possibilité de continuer à s'appuyer sur les meilleures solutions robotiques disponibles, pour les nombreuses années à venir.

Jetons un coup d'oeil à la série TX2 actuelle. Quels avantages de la nouvelle gamme de robots peuvent être attribués à « Redefining Performance » ?

J.M. Collet : Les robots TX2 sont plus légers, encore plus dynamiques et économes en énergie. Grâce à leur structure plus rigide, ils surpassent même leurs prédécesseurs en termes de précision et de répétabilité. Le câblage Ethernet unique acheminé dans le bras assure une intégration optimale, permettant une connexion facile de tous les types de modules de préhension, de caméras ou de capteurs. Les TX2 sont très communicatifs. Grâce à la technologie de serveur Web de notre système de contrôle, les clients de Stäubli peuvent consulter leurs robots partout dans le monde, que ce soit par téléphone, tablette ou ordinateur portable. La connectivité à ce niveau permet non seulement une plus grande flexibilité, mais également un contrôle qualité permanent et une traçabilité en ligne. Cependant, l'aspect vraiment remarquable de ces machines est l'intégration de fonctionnalités de sécurité modulaires SIL3 / Ple qui les rendent idéales pour les différentes étapes de la collaboration Homme-Machine au niveau de sécurité le plus élevé disponible sur le marché. Ce concept unique permet à nos clients de sécuriser leur retour sur investissement de la meilleure façon possible. Ils investissent sur une machine performante, toujours adaptée à leurs exigences de production et de collaboration Homme-Robot, en constante évolution.

Mais les modèles TX2 ressemblent à des robots industriels « normaux » et ne ressemblent pas à l'archétype du robot collaboratif...

J.M. Collet : Oui, à première vue, ils ressemblent à des robots industriels conventionnels. Mais en fait, le TX2 coche toutes les cases dans les deux colonnes : ils peuvent gérer les applications de robots classiques ainsi qu'adapter leur comportement aux différents niveaux de collaboration Homme-Machine lorsque cela est nécessaire. Ils sont simultanément des experts de la production et de la collaboration. C'est précisément ce que nous nous sommes efforcés de réaliser : rendre possible la collaboration Homme-Robot ET une production haute performance ! À notre avis, les archétypes de robots collaboratifs, appelés «cobots», sont soumis à des restrictions excessives en matière de charge, de précision et de dynamique. Ils ne peuvent pas non plus être intégrés dans des environnements sensibles. Dans le cadre de notre stratégie « Redefining Performance », nous avons voulu construire une série de robots pour toutes les applications imaginables, tous les niveaux de MRC et tous les types d'environnements de production, même les plus sensibles. Avec le TX2, nous sommes confiants d'offrir le robot le plus rapide et le plus sûr du monde.

Vidéo MRC
Notre gamme dédiée MRC

Robots TX2 collaboratifs

Robot collaboratif Stäubli 6 axes TX2

Avec sa gamme de robots TX2 rapide et sûre, Stäubli écrit un nouveau chapitre de la coopération Homme-Machine.

Plus d'informations

CS9 robot controller

Contrôleurs robots CS9 et commande SP2

Controller compact pour la gamme de robots TX2.

Plus d'informations
En savoir plus sur Stäubli à Automatica 2018
Performance

Certaines personnes disent que, lorsque vous avez vu un robot, vous les avez tous vus. À Automatica, nous vous convaincrons du contraire. Venez découvrir nos différentes gammes de robots, notamment la nouvelle génération de SCARA TS2 entièrement redéveloppée.

Smart production

Plongez dans le nouveau monde de la « Smart Production ». Nous avons l'intention de vous montrer dès maintenant que les solutions Stäubli sont capables de réaliser les scénarios de production du futur.

Mobilité

Automatica sera l'occasion de découvrir notre système de robot mobile, HelMo, qui est sur le point de passer d'un prototype à une production en série complète. Cette plate-forme de navigation autonome permet l'utilisation flexible du robot à différents postes de travail dans la « Smart Production ».