Archives des annonces
Les nouveaux boîtiers DIN de Stäubli pour le système de connexion modulaire CombiTac offrent un haut niveau de sécurité pour l’opérateur, des cycles d’embrochage élevés et des performances à long terme. Ils offrent une protection élevée contre les infiltrations, 6 options de marquage, une plage de températures de fonctionnement comprise entre -40 °C et +125 °C et résistent aux vibrations et aux chocs.
Protection contre l’eau accrue
Nouveaux boîtiers DIN CombiTac

Stäubli lance de nouveaux boîtiers DIN en aluminium pour le système de connexion modulaire CombiTac.

Terminaux logistiques au port de Long Beach géré par SSA Marine
Stäubli dans les tracteurs portuaires
Systèmes de charge automatiques pour véhicules électriques portuaires

Stäubli Electrical Connectors a conclu un accord avec SSA Marine en Californie pour fournir des stations de charge automatiques à 33 tracteurs portuaires de Long Beach...

Itma-Barcelona-booth-nim@2x.jpg
20-26 juin 2019, Barcelone, Espagne
Le succès des machines Stäubli à l’ITMA Europe

ITMA, la plus grande exposition de machines textile s’est terminée le 26 juin 2019. Durant sept jours, les deux stands Stäubli furent des points de rencontre pour tisseurs et tricoteurs du monde entier, venus voir les solutions les plus performantes dans les processus de tissage et de tricotage.

Voiture de course électrique de l’EPFL
Stäubli dans la Formula Student
Des voitures de course électriques équipées de connecteurs Stäubli

En été, les courses de Formula Student reprennent. Trois équipes d’étudiants issus des universités et grandes écoles suisses s’affrontent dans des voitures de course électriques conçues et fabriquées par leurs soins. Les connecteurs Stäubli, fiables, puissants et flexibles, font partie de la course.

Le pod Hyperloop de ETH Zurich
Hyperloop avec connecteurs Stäubli
Des connecteurs robustes pour Swissloop

Le 12 juin, le pod 2019 de Swissloop a été présenté à Zurich. Les jeunes membres de l’équipe de l’école suisse ETH prendront part, avec cette capsule de transport, à la compétition Hyperloop d’Elon Musk en Californie (07/19). Les connecteurs puissants et robustes de Stäubli seront eux aussi de la partie.

Logo-EMO-Hannover-19-nim@2x_01.jpg
16-21 septembre 2019, EMO Hanovre
Solutions robotiques innovantes adaptées à l’industrie métallurgique

Stäubli exposera au salon EMO d’Hanovre, le salon mondial des machines-outils et du travail des métaux. A cette occasion, nous présenterons nos solutions sur mesure destinées aux applications du secteur.

Le système de connecteurs modulaires CombiTac de Stäubli offre une nouvelle solution pour un rattrapage de jeu important qui permet d'économiser de l'espace et de gagner en flexibilité. Le côté mâle inclut des broches de guidage, les terminaisons du côté femelle sont coniques.
Solution personnalisée pour AGV
Nouvelle solution CombiTac pour rattrapage de jeux importants

Stäubli Electrical Connectors a développé une nouvelle solution de rattrapage de jeux élevé CombiTac pour petits AGV grâce à l’ajout de nouvelles terminaisons qui compensent le désalignement radial de ±4 mm et angulaire de ±2°. Découvrez une solution complète pour...

Archives des annonces