Grâce à cette extension de gamme, Stäubli couvre de nouvelles applications dans les domaines de la Chimie, la logistique des fluides, le pétrole et le gaz, l'offshore, le portuaire et la construction d'équipements industriels.
Avec un diamètre de passage allant de 20 mm (DN 25) à 80 mm (DN 100), ces raccords à grand débit sont conçus pour offrir à l'utilisateur un maximum de sécurité et d'ergonomie.
La technologie sans égouttures permet des connexions et déconnexions avec une perte de fluide minimale afin de protéger les opérateurs et l'environnement de travail.
Cette extension de gamme de raccords Stäubli comprend les :
- Raccords antipollution sans égouttures TCB
Ces raccords permetttent le transfert fiable et sûr des fluides à des débits élevés. Ils sont utilisés dans un grand nombre d'industries et d'applications notamment pour le transfert de fluides dangereux ou fortement dégraissants. Particulièrement adaptés à l'industrie chimique, ces raccords sont utilisés pour le remplissage et la vidange de réservoirs, citernes, wagons ou camions citernes, fûts et autres contenants. Combinant déconnexions sans égoutture et facilité de manipulation, ces raccords conviennent aux flexibles DN 25 à 100 mm.
Plus d'informations
- Raccords haut débit TTX selon norme STANAG (OTAN) 3756
Qu'il s'agisse de tranférer du carburant, du gaz ou d'assurer une connexion étanche dans les applications de banc d'essai, ces raccords sans égoutture à la déconnexion conviennent à de nombreuses applications. Ils bénéficient de la technologie antipollution sans égoutture Stäubli, fiable et à haut débit. Le système de verrouillage à baïonnette permet une connexion simple, rapide et fiable. Pour l'équipement des flexibles de DN 25 à 100 mm.
Plus d'informations
- Raccords haut débit en acier inoxydable TKU et TKM
Ces raccords sont conçus pour assurer des transferts haut débit et à grande vitesse d'écoulement. Les raccords TKU et TKM sont composés d'un boisseau sphérique permettant un écoulement direct du fluide, ce qui assure un débit optimum et un nettoyage aisé. Les raccords TKU sont constitués de deux parties symétriques pour une connexion indiférenciée. Le raccord TKM offre un très grand choix de nuances de joints afin de couvrir une large gamme d'applications. Pour l'équipement des flexibles de DN 25 à 80 mm.
Plus d'informations
L'ajout de ces nouvelles gammes grand diamètre de passage et sans égoutture, permet à Stäubli d'étendre son offre de raccords à des domaines d'application où les raccords pour fluides étaient jusqu'alors sous utilisés.
Découvrez les raccords rapides TCB, TTX et TKU/TKM sur la page Remplissage et vidange de notre site.