ITMA 2019 Solutions de tricotage

Les solutions de tricotage Stäubli offrent le meilleur rapport retour sur investissement pour les tricoteurs

Dans l'industrie du tricotage, les défis les plus importants sont la forte concurrence sur les prix, la demande de haute qualité et la réactivité rapide pour les nouvelles tendances. Le dispositif de courture au niveau des orteils D4S de Stäubli répond aux attentes des tricoteurs en terme de retour rapide sur investissement. D4S offre un processus de fermeture automatique des bouts de chaussettes très efficace, ce qui réduit le temps d'inactivité de la machine et les déchets de fils.

Venez nous rendre visite sur le stand Stäubli B212 / H8.1 où vous trouverez une solution complète avec le contrôleur électronique 2900SL, un système de programmation DStyler pour les patrons de tricotage ainsi que DData pour le contrôle du processus et l'enregistrement des données pendant le tricotage.

Staubli independent toe-linking device Deimo D4S
Fermeture des chaussettes indépendante

Le dispositif D4S de Stäubli (breveté) est directement monté sur des machines à chaussettes avec un diamètre de 3 ½ à 4 ½ pouces et de 8 à 19 gauges. Il coud indépendamment tandis que le métier à tricoter les chaussettes produit simultanément la chaussette suivante.

Staubli Deimo toe linking device knit comfort socks
Combine fonctionnalité et confort

Comme aucune intervention de l'opérateur n'est nécessaire, le D4S offre un processus de fermeture automatique des orteils très efficace, ce qui réduit le temps d'arrêt de la machine et les déchets de fils. L'attelage automatique précis et de haute qualité allie fonctionnalité et confort pour l'utilisateur final.

Staubli controller 2900SL for hosiery knitting machines
Solution complète pour les tricoteurs de bonneterie

Le contrôleur Stäubli 2900 SL pour machines à tricoter circulaires, peut être utilisé pour la production de chaussettes, collants, sous-vêtements et vêtements sans couture. Ses principales caractéristiques - personnalisation, configuration et programmation faciles - permettent aux tricoteurs de réagir rapidement aux demandes du marché avec des produits concurrents.