ITMA 2019 Préparation au tissage

La meilleure des qualités, tout en efficacité

La mode est en constante évolution, et les usines textiles doivent fournir chaque année différents styles pour les collections intersaisonnières et spéciales. Ces tendances textiles en évolution rapide obligent les tisseurs à optimiser leurs changements rapides d’articles et de chaîne.

En tant que fournisseur renommé de solutions d'automatisation innovantes, Stäubli propose des machines et des systèmes de préparation du tissage qui minimisent les temps morts et maximisent le traitement constant et fiable des fils de chaîne, augmentant ainsi la productivité et la production de tissus de première qualité.

Stäubli présente sa technologie unique Active Warp Control (AWC) qui a été développée en liaison avec la gamme de machines d'insertion automatique SAFIR de Stäubli et est en constante évolution.

Drawing-in with SAFIR systems featuring Stäubli AWC (Active Warp Control)
Système de gestion de la répétition du rapport de fil AWC

L'identification et la manipulation à 100% contrôlées des fils de chaîne afin d'obtenir une qualité et une fiabilité maximales dans le traitement des fils de chaîne - notamment lors de l'introduction automatique - est l'objectif du "Active Warp Control" (AWC). Le système est utilisé sur tous les modèles de machines SAFIR dans différentes configurations et en fonction des exigences.

Automatic drawing in machine SAFIR S60
Machine de rentrage automatique SAFIR S60

Polyvalence pour le coton et les chaînes de laine les plus fines. La S60 est parfaitement adaptée pour le rentrage de chaîne aux motifs complexes, par exemple la production de tissus de grande qualité pour les chemises et chemisiers, ou pour les tissus multicolores de vêtements d’extérieur. Même les fils à doubles nappes peuvent être rentrés.

TIEPRO warp tying machine
Machine de nouage de chaînes TIEPRO

La nouvelle machine à nouage de chaîne TIEPRO est conçue pour une utilisation universelle avec les fils de chaîne standard dans tous les ateliers de tissage. Il dispose d'un nouveau type de système de séparation du fil sans séparation des aiguilles, ce qui le rend particulièrement économique.