XM-B

Adaptateur unipolaire, composé d’un connecteur BNC mâle et d’une douille Ø 4 mm de sécurité, adaptée à la connexion d’une fiche élastique Ø 4 mm à fourreau isolant rigide. La broche de contact du connecteur BNC est en laiton doré.

N° de Cde

Type

Tension / intensité assignée

67.9799-*

XM-B

600 V, CAT II

(300 V, CAT III) / 1 A

Au Ni