Grippe-fils GRIP-CI
Stäubli AG - Test-clip-GRIP-CI-tim-2x-51335-jpg-orig.jpg

Mâchoires en acier pour la préhension de conducteurs électriques et de gros câbles. Afin de renforcer le niveau de sécurité, les mâchoires sont isolées sur les flancs. Equipé, dans la partie poussoir d’une douille rigide Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.

Cet article sera retiré du programme d'ici la fin de l'année.
Vous trouverez ici une alternative appropriée : AB200

 

N° de Cde

Type

Tension/intensité assignée

66.9121-*

GRIP-CI

1000 V, CAT III / 16 A

Ni