À propos de nous
Actualités
Carrières
Pays/Région
Langue
Global
CN
DE
EN
FR
Afrique du Sud
EN
Allemagne
DE
Argentine
EN
Australie
EN
Autriche
DE
Bangladesh
EN
Belgique
EN
FR
Bolivie
EN
Brésil
EN
Bulgarie
EN
Chili
EN
Chine
ZH
Colombie
EN
Corée du Sud
EN
Danemark
EN
Égypte
EN
Équateur
EN
Espagne
ES
Estonie
EN
États-Unis
EN
Finlande
EN
France
FR
Grèce
EN
Hongrie
EN
Inde
EN
Indonésie
EN
Israël
EN
Italie
IT
Japon
JA
Luxembourg
EN
FR
Maroc
EN
FR
Mexique
EN
Norvège
EN
Ouzbékistan
EN
Pakistan
EN
Pays-Bas
EN
Pérou
EN
Pologne
PL
Portugal
EN
RAS de Hong Kong
EN
ZH
République tchèque
EN
CS
Roumanie
EN
Royaume-Uni
EN
Serbie
EN
Singapour
EN
Slovaquie
EN
Slovénie
EN
Suède
EN
Suisse
DE
FR
Taiwan (Chinese Taipei)
EN
ZH
Thaïlande
EN
Turquie
TR
Venezuela
EN
Viêt Nam
EN
Home
Connecteurs électriques | Produits
Accessoires de test et de mesure
Accessoires de test
Douilles 2 mm et 4 mm
Accessoires de test et mesure
Douilles 2 mm et 4 mm
SYSTÈME 2 MM
Douille à emmancher LB2
Douille rigide Ø 2 mm, non-isolée, réalisée à partir d’une bande en laiton roulée
Douille à souder LB2-A
Douille rigide Ø 2 mm, non-isolée. Laiton décolleté. A souder dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Douille à souder LB2-D
Douille rigide Ø 2 mm, non-isolée. Laiton décolleté. A souder dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Douille à emmancher EPB-2N/S
Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douilles à emmancher EB2...
Douilles rigides Ø 2 mm en laiton décolleté, isolées. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douille à emmancher EB2-F
Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douille à visser LB-I2R
Douille rigide Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l’isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Douille à visser LB2-IF
Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Douille à visser LB-IF2R
Douille à lamelles Ø 2 mm, isolée. Laiton décolleté. Filetage métallique sur l’isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Borne polaire PK2-T
Borne polaire isolée, avec douille Ø 2 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2 mm pour le serrage rapide de fils.
SYSTÈME 2 MM ISOLÉ
Douilles rigides SEB2-...
Isolées, rigides, destinées à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
Douilles rigides SLB2-...
Isolées, rigides, destinées à la connexion de fiches Ø 2 mm élastiques à fourreau isolant rigide. A monter en saillie ou à visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques...
SYSTÈME 4 MM
Douilles à emmancher LB4...
Douilles rigides Ø 4 mm, non-isolées, réalisées à partir d’une bande en laiton roulée.
Douille à emmancher LB4-A
Douille rigide Ø 4 mm, non-isolée. Fabriquée par poinçonnage, dans un tube de laiton.
Douille à emmancher EB4-IF/A
Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douilles à emmancher EB4-IR/...
Douilles rigides Ø 4 mm, isolées. Laiton décolleté. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douille à emmancher EB4-IFA/N
Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Bande en laiton, découpée et roulée. A emmancher dans des perçages de panneaux ou de boîtiers plastiques, métalliques etc.
Douille de masse MSLB4-G
Douille de masse rigide Ø 4 mm, non isolée, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.
Douille à visser LB4H-IE/N
Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Laiton décolleté. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Douille à visser LB4H-IF/A
Douille rigide Ø 4 mm, isolée. Filetage métallique sur l’isolation. A visser dans des perçages de panneaux ou de boîtiers.
Borne polaire PK4-T
Borne polaire isolée, avec douille Ø 4 mm rigide et tête imperdable. Avec perçage radial Ø 2,5 mm pour le serrage rapide de fils.
SYSTÈME 4 MM ISOLÉ
Douilles à emmancher SEB4-F...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide
Douilles rigides SEB4-R...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm
Douilles rigides SEB4-E...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Raccordement : Raccord à souder.
Douilles rigides SEB4-G...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Raccordement : Embout fileté M4 et trou à souder.
Douille à emmancher SEB4-F/A
Rigide, Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douille à visser SLB4-F/A
Rigide, Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques avec fourreau isolant rigide.
Douilles à visser SLB4-F...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douilles à visser SLB4-E...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Isolant UL94 V-0. Raccord à souder.
Douilles à visser SLB4-R...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Isolant UL94 V-0. Raccordement : Broche cylindrique Ø 1,9 mm.
Douilles à visser SLB4-G...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide. Raccordement : Embout fileté M4 et trou à souder.
Douilles à visser XEB-1...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douilles à visser XEF-1R
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douilles pour montage en saillie SAB4-G...
Rigides, Ø 4 mm, isolées, destinées à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douille pour montage en saillie SAB4-F/A
Rigide, Ø 4 mm, isolée, destinée à la connexion de fiches élastiques Ø 4 mm avec fourreau isolant rigide.
Douille à montage universel XUB-G
Rigide, Ø 4 mm, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau rigide.
Douille coudée XELW-4
Pour montage sur des circuits imprimés, protégée au toucher selon CEI / EN 61010-1. A souder directement sur des circuits imprimés.