XMA-7
XMA-7L
XMA-11
Pour établir le contact avec des têtes de vis à douille rigide Ø 4 mm dans le corps isolant, pouvant recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.
N° DE CDE | TYPE | TENSION/INTENSITÉ ASSIGNÉE | DIAMÈTRE DE L’AIMANT | |
|---|---|---|---|---|
XMA-7 | 1000 V, CAT III / 2 A 600 V, CAT IV / 2 A | Ø 7 mm | Ni | |
XMA-7L | 1000 V, CAT IV / 2 A | Ø 7 mm | Ni | |
XMA-11 | 1000 V, CAT IV / 2 A | Ø 11 mm | Ni |
Cliquez sur le numéro de commande pour ouvrir la fiche technique dédiée.