Adaptateur XRKA

Ce conducteur isolé en fil de cuivre souple peut être plié et offre ainsi de multiples possibilités de raccordement à vis, p. ex. borniers montés sur rails. Équipé dans le corps isolant d’une douille rigide Ø 4 mm en laiton, adaptée à la connexion de fiches Ø 4 mm élastiques à fourreau isolant rigide.

N° de Cde

Type

N° de Cde

66.9135-*

XRKA

1000 V, CAT II / 32 A

Ni