Pour un contact rapide et sûr de broches et douilles à six pans creux. Par une rotation de la tête dans la poignée placée à l’arrière, la pointe hexagonale s’écarte de manière à bien immobiliser l’adaptateur dans un six pans creux de 5 ou 6 mm d’ouverture. Il en résulte plusieurs points de contact et donc une faible résistance de passage. De plus, l’adaptateur sous tension peut être manié à la main. La douille rigide Ø 4 mm située dans le corps isolant peut recevoir des fiches élastiques Ø 4 mm à fourreau isolant rigide.
Disponible en deux versions:
■ Version 5 mm à tête grise
■ Version 6 mm à tête noire