Spécialement conçues pour l’injection séquentielle, les plaques manuelles SPC assurent un contrôle optimal de l’ouverture et de la fermeture des buses d’injection séquentielle. Compactes, elles se raccordent facilement aux circuits sur le côté des moules au moyen de tubes rigides ou directement par le dessous de la plaque fixe.
Les caractéristiques de sécurité empêchent les erreurs de connexion, tandis que la technologie antipollution à faces planes élimine tout risque de pollution de l’environnement de travail et des fluides. Répondant à toutes les exigences des applications d’injection séquentielle, ces plaques constituent une solution à la fois fiable et efficace.
Alimentation centralisée des vérins hydrauliques (commande des aiguilles d’ouverture et de fermeture des circuits d’injection séquentielle)
| Caractéristiques techniques | Fluides | Construction | Autres spécificités |
| Huile hydraulique | Détail sur demande | Capteurs de proximité disponibles en option |
*selon modèle et conditions d'utilisation