Sidérurgie Puissance hydraulique

Connexion rapide des circuits de puissance hydraulique

L’offre Stäubli présente différents types de raccords rapides extrêmement sûrs et fiables pour des vérins haute pression ou des circuits d'alimentation hydraulique. Avec leur technologie antipollution à faces planes, les raccords rapides pour alimentation hydraulique sont parfaits pour une utilisation dans les applications sidérurgiques.

HPX - Sans égouttures haute pression

Heavy duty screw-on quick couplings HPX

Ø de 08 à 33 mm
P. Max. : jusqu'à 500 bar*

En savoir + sur les raccords hydrauliques haute résistance

SPX - Antipollution haute pression

High pressure flush face quick coupling SPX