Raccords rapides Fluides et gaz

Raccords rapides modulaires pour fluides et gaz

Stäubli propose une large gamme de raccords rapides adaptés à tous les types de fluides et gaz. En fonction de l’application et des caractéristiques du fluide ou du gaz véhiculé, les gammes Stäubli offrent le choix parmi de nombreux types de joints, diverses technologies d’obturation et de verrouillage, le type raccordements ou d’autres options telles que les clés serrures. Performance, étanchéité et compacité optimales sont autant d’impératifs pour ces raccords qui répondent aux exigences de chaque client.

RBE – Modulaire

Modular coupling with push button RBE

DN (mm) : de 03 à 19
Pression maximale admissible PS (bar)* : 450

En savoir + sur les raccords modulaires

SPC – Auto-aligné à faces planes

Quick-release coupling designed to fully integrate with machine tools SPC

DN (mm) : de 03 à 20
Pression maximale admissible PS (bar)* : 450