Raccords rapides sans égoutture pour applications de thermal management

L’étanchéité parfaite est un critère fondamental dans le refroidissement d’électronique par liquides. C’est pourquoi, les raccords rapides sans égouttures Stäubli sont parfaitement adaptés aux circuits fluides de thermal management et garantissent une étanchéité sans faille dans la durée. Compacts, ils s’intègrent parfaitement aux installations. Le choix parmi les matériaux et les nuances de joint permet d’adapter les solutions de connexion au type de fluide caloporteur et à une large plage de températures. Les technologies intégrant la compensation des défauts d’alignement sont notamment idéales pour la connexion en aveugle des racks.


Solutions de connexion pour racks


Solutions spécifiques marchés

*selon modèle et conditions d'utilisation


Découvrez notre gamme complète de raccords rapides et coupleurs antipollution