raccords rapides thermorégulation

Raccord rapide à passage libre RPL pour thermorégulation

Applications

  • Connexion des circuits de thermorégulation, en particulier les circuits de refroidissement des moules sur les presses à injecter
Contactez nos équipes

Cette gamme complète de raccords rapides à la fois économiques et efficaces comprend également des abouts, des pontets, des rallonges et des versions coudées. Les bagues rouges et bleues permettent l'identification instantanée des circuits d'eau chaude et froide. Les raccords rapides RPL sont dotés d'un verrouillage de sécurité et d'une connexion automatique.

Caractéristiques techniques

  • Diamètre nominal DN (mm) : de 06 à 12
  • Pression maximale admissible PS (bar)* : 10<